ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

空砥ペーパーミニ #240

空砥ペーパーミニ #240 A240
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円
通常出荷日:3日目

カットが不要で、使いやすい手のひらサイズのシート研磨材。【特長】・目詰まり防止剤が付いて、長持ちできる...

詳細を確認

型番:

A240
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A240の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
240
形状
シート形状
幅(mm)
76
長さ(mm)
140
砥粒
A
JANコード
4977292156684
材質
人造研磨材、クラフト紙

型番リスト

表示件数
型番
A240
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
3日目

詳細情報

基本情報

カットが不要で、使いやすい手のひらサイズのシート研磨材。
【特長】
・目詰まり防止剤が付いて、長持ちできる。
・76×140mmの手のひらサイズ。
・粒度がA240タイプで、空研ぎ専用の研磨材。
・材質が人造研磨材、クラフト紙を採用している。
【用途】
・木工素地の仕上げ研磨、塗装前仕上げ研磨、120ペーパーの目ならし等に利用可能。

商品情報

目詰まり防止剤が付いているシート研磨材

使いやすいサイズ。

使いやすいサイズ。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 規格:カラトギA#240。
  • 商品サイズ:幅76×高さ140×奥行き1mm、重量120g。 
  • サイズ:76×140mm。
  • 粒度:A240。
  • 材質:人造研磨材、クラフト紙。
  • 機能:目詰まり防止剤付きで長持ち。

この商品の使用上の注意

  • ※ 用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ お子様の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空砥ペーパーミニ #240の型番A240のページです。 型番A240に関する仕様情報を記載しております。
空砥ペーパーミニ #240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空砥ペーパーミニ #240
空砥ペーパーミニセット
空砥ペーパーミニ #60
空砥ペーパーミニ #120
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山
通常価格720円776円768円740円776円742円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー
粒度(#)240120 / 240 / 60601201000 / 1500 / 400400
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)7676767676228
長さ(mm)140140140140140280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました