ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

共柄鉄工ヤスリ 平 粗目

共柄鉄工ヤスリ 平 粗目 4977292186834
通常単価(税別)
1,562
税込単価
1,718
通常出荷日:3日目

鉄をはじめとして銅/真鍮/アルミ等の研削、研磨に使用できるヤスリ。【特長】・鉄工用ヤスリ(鉄/銅/真鍮...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292186834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292186834の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
粗目
JANコード
4977292186834
全長(mm)
235
目の粗さ詳細
荒目/仕上目
仕様
柄なし

型番リスト

表示件数
型番
4977292186834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,562
( 1,718 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄をはじめとして銅/真鍮/アルミ等の研削、研磨に使用できるヤスリ。
【特長】
・鉄工用ヤスリ(鉄/銅/真鍮/アルミなど)。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

共柄鉄工ヤスリ 平の詳細

共柄鉄工ヤスリ 平 商品イメージ

共柄鉄工ヤスリ 平 商品イメージ

共柄鉄工ヤスリ 平 パッケージ

共柄鉄工ヤスリ 平 パッケージ

共柄鉄工ヤスリ 平 使用イメージ(1)

共柄鉄工ヤスリ 平 使用イメージ(1)

共柄鉄工ヤスリ 平 使用イメージ(2)

共柄鉄工ヤスリ 平 使用イメージ(2)

共柄鉄工ヤスリ 平の仕様

  • ブランド名:Y-SK11
  • 規格:235MM
  • 商品サイズ:幅20×高さ235×奥行き5mm/重量120g
  • 形状:平、共柄
  • 目:荒目/仕上目
  • サイズ:全長235mm
  • 鉄工用
  • 柄なし

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ/ヒビ/ワレ/亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共柄鉄工ヤスリ 平 粗目の型番4977292186834のページです。 型番4977292186834に関する仕様情報を記載しております。
共柄鉄工ヤスリ 平 粗目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共柄鉄工ヤスリ 平 粗目
クラフトヤスリ 中目 平 195mm
クラフトヤスリ 中目 丸 195mm
クラフトヤスリ 中目半丸 195mm
鉄工用平ヤスリSG クイックC
万能平ヤスリ 5徳
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,5629589721,2032,3342,783
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
断面形状半丸
目の粗さ粗目中目中目中目中目-
JANコード497729218683449772921981104977292198127497729219813449772921751974977292189637
全長(mm)235195195195-220
目の粗さ詳細荒目/仕上目中目中目中目クイックカット中目(鉄工用)荒目・中目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました