ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリマール銅・真鍮みがき(1枚)

ポリマール銅・真鍮みがき(1枚) FKY-3
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:3日目

微粒子研磨剤とツヤ出しワックスを含ませた研磨布。【特長】・銅・真鍮製品みがきに適した、微粒子研磨剤とツ...

詳細を確認
  • お肌の弱い方は、薄い手袋をはめてご使用ください。メッキ製品は被膜が薄いので、磨きすぎないように注意してください。ご使用方法を誤るとミガキ目が入ることがあります、あらかじめ試してからお使いください。

型番:

FKY-3
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FKY-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
幅(mm)
125
長さ(mm)
195
JANコード
4977292156523
材質
綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸
仕様
銅向き

型番リスト

表示件数
型番
FKY-3
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

微粒子研磨剤とツヤ出しワックスを含ませた研磨布。
【特長】
・銅・真鍮製品みがきに適した、微粒子研磨剤とツヤ出しワックスを含ませた研磨布。
・磨き終わった後はふきとりクロスで拭き取るとさらに効果的。
【用途】
・精密研磨布、各種銅・真鍮製品の小さなキズの除去・汚れ落とし・ツヤ出し。

ご注意

  • お肌の弱い方は、薄い手袋をはめてご使用ください。メッキ製品は被膜が薄いので、磨きすぎないように注意してください。ご使用方法を誤るとミガキ目が入ることがあります、あらかじめ試してからお使いください。

商品情報

製品仕様

  • サイズ:125×195mm
  • 1枚入り
  • 番手:約8,000
  • 銅向き
ポリマール銅・真鍮みがき1枚の外観

ポリマール銅・真鍮みがき1枚の外観

ポリマール銅・真鍮みがき1枚のパッケージ

ポリマール銅・真鍮みがき1枚のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ お肌の弱い方は、薄い手袋をはめてご使用ください。
  • ※ メッキ製品は被膜が薄いので、磨きすぎないように注意してください。
  • ※ ご使用方法を誤るとミガキ目が入ることがあります、あらかじめ試してからお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリマール銅・真鍮みがき(1枚)の型番FKY-3のページです。 型番FKY-3に関する仕様情報を記載しております。
ポリマール銅・真鍮みがき(1枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリマール銅・真鍮みがき(1枚)
ポリマール真珠みがき(1枚入)
ポリマールPCみがき(1枚入)
ポリマール銀みがき(1枚入)
ポリマール金みがき(1枚入)
ポリマールプラチナみがき(1枚)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格656円930円656円656円656円656円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)125195125125125125
長さ(mm)195250195195195195
JANコード497729215652349772921565854977292156554497729215651649772921565094977292156530
材質綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸ポリエステル100パーセント・特殊シリコン綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました