ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリマール真珠みがき(1枚入)

ポリマール真珠みがき(1枚入) FKY-9
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円
通常出荷日:3日目

微粒子研磨剤とツヤ出しワックスを含ませた研磨布。【特長】・真珠製品みがきに適した、研磨剤を含んでいない...

詳細を確認

型番:

FKY-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FKY-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
幅(mm)
195
長さ(mm)
250
JANコード
4977292156585
材質
ポリエステル100パーセント・特殊シリコン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FKY-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930円
( 1,023円 )
3日目

詳細情報

基本情報

微粒子研磨剤とツヤ出しワックスを含ませた研磨布。
【特長】
・真珠製品みがきに適した、研磨剤を含んでいないつや出し布。
・クロスに含まれたツヤ出し成分の効果により、真珠本来の光沢を蘇らせ保護。
・真珠に限らず、樹脂パール・宝石・貴金属に同様な効果を発揮。
【用途】
・精密研磨布、真珠製品の小さなキズの除去・汚れ落とし・ツヤ出し。

商品情報

製品仕様

  • サイズ:125×195mm
  • 1枚入り
ポリマール真珠みがき1枚入りの外観

ポリマール真珠みがき1枚入りの外観

ポリマール真珠みがき1枚入りのパッケージ

ポリマール真珠みがき1枚入りのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 真珠に異物が付着している場合、磨き目が入ることがあります、あらかじめ試してからお使いください。
  • ※ 被膜効果があるためメガネ、カメラ等のレンズ及びCD等の高額製品には使用しないでください。
  • ※ ツヤだし効果により真珠にもとからある傷が目立つことがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリマール真珠みがき(1枚入)の型番FKY-9のページです。 型番FKY-9に関する仕様情報を記載しております。
ポリマール真珠みがき(1枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリマール真珠みがき(1枚入)
ポリマールPCみがき(1枚入)
ポリマール銀みがき(1枚入)
ポリマール金みがき(1枚入)
ポリマールステンみがき(1枚入)
ポリマール銅・真鍮みがき(1枚)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格930円656円656円656円656円656円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)195125125125125125
長さ(mm)250195195195195195
JANコード497729215658549772921565544977292156516497729215650949772921565474977292156523
材質ポリエステル100パーセント・特殊シリコン綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸綿布・超微粒子研磨剤・ワックス・高級脂肪酸

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました