17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリネット両面ヤスリ(3枚入)

通常単価(税別)
860円~1,161円
税込単価
946円~1,277円
通常出荷日:3日目

両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。【特長】・基材がアミ目形状なので目詰まりしにく...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
240
4977292158510
3個
400
4977292158527
3個
600
4977292158534
3個
60
4977292158497
1個
120
4977292158503
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
3日目
860円
( 946円 )
3日目
860円
( 946円 )
3日目
1,161円
( 1,277円 )
3日目
937円
( 1,031円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。
【特長】
・基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。
・そのままでも、水をかけながらでも使えます。
・あて木を使うと作業がしやすくなります。
【用途】
・木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし

商品情報

製品仕様

  • サイズ:93×230mm
  • 粒度:A240/A400/A600/C60/C120
  • 入数:3枚入り
ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#240のパッケージ

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#240のパッケージ

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#240の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#240の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#400の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#400の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#600の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り A#600の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り C#60の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り C#60の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り C#120の外観

ポリネット両面ヤスリ3枚入り C#120の外観

注意・禁止事項

  • ※ 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
  • ※ アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。
  • ※ 必ず保護手袋を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリネット両面ヤスリ(3枚入)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
木材の研磨
5
満足度:5.0
両面使えて耐久性もあるので、木材の研磨時に使用しています。言わずもがなですが、大きく削ろうと思えば荒い目から使用すべきで...もっと読む
0人が参考にしています。
陶器の研磨に使用
4
満足度:4.0
粉が多くでるので、目詰まりしてしまうため陶器業界ではメッシュタイプを使うことが多いです。削りの度合いによって違うのでいろ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリネット両面ヤスリ(3枚入)
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
両面ネットシート
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000
小さい耐水ペーパー(100枚入)
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山SK-11SK-11SK-11
通常価格860円-776円532円 -776円776円768円
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシート耐水ペーパー
幅(mm)93932309393約32
長さ(mm)23021028021021070
砥粒CWAAWAWAC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト