ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ホビーワークヤスリ

ホビーワークヤスリ 4977292188418
通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:3日目

用途にあわせて選べる6本組セットのホビーワークヤスリ。【特長】・平型は平面の仕上げに最適。・半丸形は曲...

詳細を確認

型番:

4977292188418
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292188418の仕様・寸法情報

JANコード
4977292188418
セット内容
平形2種・半丸型・丸型・四角型・三角型
材質
グリップ:プラスチックハンドル
仕様
収納用ビニールケース付

型番リスト

表示件数
型番
4977292188418
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

用途にあわせて選べる6本組セットのホビーワークヤスリ。
【特長】
・平型は平面の仕上げに最適。
・半丸形は曲内面の仕上げ、すみの仕上げに使用。
・丸型は丸穴の仕上げに使用する。
・四角型は直交する二面の仕上げに使用する。
・三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上げに使用する。
・収納用ビニールケース付。
【用途】
・バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。

商品情報

製品仕様

ホビーワークヤスリ(4977292188418)の外観(セット内容)

ホビーワークヤスリ(4977292188418)の外観(セット内容)

  • 商品サイズ:幅83×高さ170×奥行き8mm
  • 重量:160g
ホビーワークヤスリ(4977292188418)のパッケージ

ホビーワークヤスリ(4977292188418)のパッケージ

ホビーワークヤスリの使用例1

ホビーワークヤスリの使用例1

ホビーワークヤスリの使用例2

ホビーワークヤスリの使用例2

ホビーワークヤスリの使用例3

ホビーワークヤスリの使用例3

ホビーワークヤスリの使用例4

ホビーワークヤスリの使用例4

注意・禁止事項

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
  • ※ 折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
  • ※ 作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホビーワークヤスリの型番4977292188418のページです。 型番4977292188418に関する仕様情報を記載しております。
ホビーワークヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビーワークヤスリ
クラフトヤスリ 鬼目(3本組)
クラフトヤスリ 中目 丸 195mm
クラフトヤスリ 木工用 半丸 195mm
クラフトヤスリ 中目 平 195mm
クラフトヤスリ 中目半丸 195mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,077円2,994円972円1,371円958円1,203円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729218841849772921990704977292198127497729219906349772921981104977292198134
セット内容平形2種・半丸型・丸型・四角型・三角型丸・半丸・平----
材質グリップ:プラスチックハンドル柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木
仕様収納用ビニールケース付木柄柄付柄付柄付柄付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました