17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボードヤスリショート 175mm

ボードヤスリショート 175mm
  • SSBF-30S
  • SSBF-42L
通常単価(税別)
2,412円~2,783円
税込単価
2,653円~3,061円
通常出荷日:3日目

使いやすいショートタイプのボードヤスリ。【特長】・携帯、収納に便利。・サビにくい亜鉛メッキ加工。・全長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

幅

(mm)

目の粗さ詳細

最小発注数量
4977292157643
30
細目
1個
4977292157650
42
荒目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412円
( 2,653円 )
3日目
2,783円
( 3,061円 )
3日目

詳細情報

基本情報

使いやすいショートタイプのボードヤスリ。
【特長】
・携帯、収納に便利。
・サビにくい亜鉛メッキ加工。
・全長:175mm。
【用途】
・石膏ボード、ケイカル板やスレート、木材の研削用。

商品情報

製品仕様

SSBF-30Sの外観

SSBF-30Sの外観

  • 商品サイズ:幅32×高さ177×奥行き5mm
  • 重量:237g
  • 幅:約30mm
SSBF-30Sの拡大画像

SSBF-30Sの拡大画像

  • 目:細目
SSBF-30Sの裏面

SSBF-30Sの裏面

SSBF-42Lの外観

SSBF-42Lの外観

  • 商品サイズ:幅43×高さ175×奥行き5mm
  • 重量:312g
  • 幅:約42mm
SSBF-42Lの拡大画像

SSBF-42Lの拡大画像

  • 目:荒目
SSBF-42Lの裏面

SSBF-42Lの裏面

SSBF-42Lのパッケージ

SSBF-42Lのパッケージ

SSBF-42Lの削り方向

SSBF-42Lの削り方向

注意・禁止事項

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
  • ※ 折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
  • ※ 作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
  • ※ ヤスリはサビが大敵です。使用後はブラシ等で切り粉をきれいに取り払ってから保管して下さい。
  • ※ 加工物をクランプ等でしっかりと固定して下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードヤスリショート 175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードヤスリショート 175mm
軽量ボードヤスリS175 SSBF-40LW
ハンドサンダー 木柄 HS-6
ハンドサンダーマジック 70×240mm
ハンドサンダー HS-1
研磨ブロック SB-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,412円-2,664円2,039円2,657円2,082円810円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)175約175173---
材質亜鉛メッキ本体材質:アルミ合金製柄:木製柄:ビーチ、板:アルミニウム本体部:木製本体:PVC製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト