ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ボードヤスリRC 替刃

ボードヤスリRC 替刃 SRCB-1
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:3日目

ボードヤスリRC専用の替刃。【特長】・刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴がある。・目...

詳細を確認

型番:

SRCB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRCB-1の仕様・寸法情報

JANコード
4977292110198
ヤスリ部幅(mm)
42
ヤスリ部有効長(mm)
140
材質
刃部:炭素工具鋼SK7
適合本体
SK11ボードヤスリSRC-1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRCB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボードヤスリRC専用の替刃。
【特長】
・刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴がある。
・目詰まりがしにくく、効率良く削ることができる。
・刃には方向性があり、一方向に削れる。
・本体に取り付ける向きにより、引く、押すの使い分けができる。
・適合本体:SK11ボードヤスリSRC-1。
【用途】
・石膏ボード、ケイカル板、木材の荒削り、面取り。

商品情報

ボードヤスリRC 替刃 SRCB-1の仕様

SRCB-1の外観1

SRCB-1の外観1

  • 商品サイズ:幅42×高さ140×奥行き8mm
  • 重量:21g
SRCB-1の外観2

SRCB-1の外観2

刃部サイズ:約140×42mm

替刃の拡大画像

替刃の拡大画像

SRCB-1のパッケージ

SRCB-1のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。
  • ※ 作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードヤスリRC 替刃の型番SRCB-1のページです。 型番SRCB-1に関する仕様情報を記載しております。
ボードヤスリRC 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードヤスリRC 替刃
軽量ボードヤスリS175 SSBF-40LW
強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用
ハンドサンダー HS-2
ハンドサンダー HS-1
強力汚れ落しブロック(石材用)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格684円2,664円1,231円2,082円2,082円1,231円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729211019849772921576364977292157391497729211046449772921104574977292157438
ヤスリ部幅(mm)42-----
ヤスリ部有効長(mm)140-----
材質刃部:炭素工具鋼SK7本体材質:アルミ合金製研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン本体部:木製本体部:木製研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン
適合本体SK11ボードヤスリSRC-1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました