17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンドサンダー用替ペーパー太

ハンドサンダー用替ペーパー太
  • 4977292110532
  • 4977292110549
  • 4977292110556
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

SK11ハンドサンダー専用の替ペーパーとして展開しているシート研磨材。【特長】・基材とパターン状にコー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
80
4977292110532
3個
120
4977292110549
3個
180
4977292110556
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SK11ハンドサンダー専用の替ペーパーとして展開しているシート研磨材。
【特長】
・基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついているので目詰まりしにくい強力な研削力。
・マジック式なのでペーパーを簡単に交換出来る。
・幅が50mmの幅広タイプ。
・機種がハンドサンダー(HS-1、HS-2、HS-3)に適合可能。
・粒度が#80、#120、#180の3つのタイプより選択できる。
【用途】
・木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨をする際に最適。
・SK11ハンドサンダー用のペーパーを交換する際に利用可能。

商品情報

製品仕様

規格:#80

規格:#80

  • 商品サイズ:幅53×高さ150、重量20g。
  • サイズ:50×150mm。
  • 粒度:80。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-1、HS-2、HS-3)。
  • タイプ:広巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来る。
規格:#120

規格:#120

  • 商品サイズ:幅50×高さ150、重量20g。
  • サイズ:50×150mm。
  • 粒度:120。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-1、HS-2、HS-3)。
  • タイプ:広巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来る。
規格:#180

規格:#180

  • 商品サイズ:幅50×高さ150、重量20g。
  • サイズ:50×150mm。
  • 粒度:180。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-1、HS-2、HS-3)。
  • タイプ:広巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来る。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドサンダー用替ペーパー太のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドサンダー用替ペーパー太
ハンドサンダー用替ペーパー細
シートペーパー
耐水ペーパー
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山トラスコ中山
通常価格726円650円120円 -79円 -400円 -591円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー研磨布耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)50252302289393
長さ(mm)150150280280228228
詳細タイプ広巾細巾----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト