17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンドサンダー用替ペーパー細

ハンドサンダー用替ペーパー細
  • 4977292110563
  • 4977292110570
  • 4977292110587
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円
通常出荷日:3日目

SK11ハンドサンダー専用の替ペーパーとして展開しているシート研磨材。【特長】・基材とパターン状にコー...

詳細を確認
  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
80
4977292110563
1個
120
4977292110570
1個
180
4977292110587
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650円
( 715円 )
3日目
650円
( 715円 )
3日目
650円
( 715円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SK11ハンドサンダー専用の替ペーパーとして展開しているシート研磨材。
【特長】
・基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついているので目詰まりしにくく強力な研削力。
・マジック式なのでペーパーを簡単に交換出来る。
・幅が25mmの細巾タイプ。
・機種がハンドサンダー(HS-3)に適用可能。
・粒度が#80、#120、#180の3つのタイプより選択できる。
【用途】
・木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨作業をする際に最適。
・SK11ハンドサンダーの交換用ペーパーとして利用可能。

ご注意

  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品情報

製品仕様

規格:#80

規格:#80

  • 商品サイズ:幅25×高さ150、重量10g。
  • サイズ:25×150mm。
  • 粒度:80。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-3)。
  • タイプ:細巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為ペーパーを簡単に交換出来る。
規格:#120

規格:#120

  • 商品サイズ:幅25×高さ150、重量6g。
  • サイズ:25×150mm。
  • 粒度:120。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-3)。
  • タイプ:細巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為ペーパーを簡単に交換出来る。
規格:#180

規格:#180

  • 商品サイズ:幅25×高さ150、重量6g。
  • サイズ:25×150mm。
  • 粒度:180。
  • 適合機種:ハンドサンダー(HS-3)。
  • タイプ:細巾。
  • 機能・特徴:SK11ハンドサンダー用替ペーパー。/マジック式の為ペーパーを簡単に交換出来る。

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドサンダー用替ペーパー細のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドサンダー用替ペーパー細
ハンドサンダー用替ペーパー太
シートペーパー
耐水ペーパー
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山トラスコ中山
通常価格650円726円120円 -79円 -400円 -591円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー研磨布耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
幅(mm)25502302289393
長さ(mm)150150280280228228
詳細タイプ細巾広巾----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト