ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンドサンダー HS-1

ハンドサンダー HS-1 HS-1
通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円
通常出荷日:3日目

平面や曲面の研磨作業が1つでできるヤスリ。【特長】・円曲部の仕上げに最適で、マジック式でペーパーを簡単...

詳細を確認

型番:

HS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-1の仕様・寸法情報

付属ペーパー粒度(#)
120
JANコード
4977292110457
ペーパーサイズ(mm)
50×150
材質
本体部:木製
仕様
マジックテープ式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082円
( 2,290円 )
3日目

詳細情報

基本情報

平面や曲面の研磨作業が1つでできるヤスリ。
【特長】
・円曲部の仕上げに最適で、マジック式でペーパーを簡単に取り付ける事が出来る。
・女性、小さい子供にも簡単に使用できる。
・目詰まりしにくいパターンコートペーパーが付いている。
【用途】
・木材の平面部や円曲部の研磨や研削作業をする際に利用可能。
・日曜大工の面取り、木材の仕上げ加工に最適。

商品情報

製品仕様

ハンドサンダーHS-1のパッケージ例

ハンドサンダーHS-1のパッケージ例

  • 型番:HS-1。
  • 商品サイズ:幅50×高さ150×奥行き30mm、重量100g。
  • ペーパーサイズ:50×150mm。
  • 付属ペーパー粒度:120。
  • マジックテープ式。
  • 材質:本体部/木製。
  • 機能:目詰まりしにくいパターンコートペーパー付き。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ 替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドサンダー HS-1の型番HS-1のページです。 型番HS-1に関する仕様情報を記載しております。
ハンドサンダー HS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドサンダー HS-1
ハンドサンダー HS-3
ハンドサンダー HS-2
両面サンディングスポンジ #120
研磨ブロック SB-1
軽量ボードヤスリS175 SSBF-40LW
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,082円2,082円2,082円1,217円810円2,664円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属ペーパー粒度(#)12012012012080(イエロー)、100(ブルー)、120(パープル)、180(グリーン)、240(ピンク)-
JANコード497729211045749772921104714977292110464497729215842849772921863084977292157636
ペーパーサイズ(mm)50×15050×150・25×15050×150---
材質本体部:木製本体部:木製本体部:木製本体部:スポンジ本体:PVC製本体材質:アルミ合金製
仕様マジックテープ式マジックテープ式マジックテープ式マジックテープ式-表:鬼目・荒目、裏:複目・中目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました