ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

チェンソー目立機用平ヤスリ 195mm

チェンソー目立機用平ヤスリ 195mm 4977292388955
通常単価(税別)
1,301
税込単価
1,431
通常出荷日:3日目

チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリ。【特長】・中目。 ・全長:195mm。・鉄、銅、真...

詳細を確認

型番:

4977292388955
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292388955の仕様・寸法情報

目の粗さ
中目
JANコード
4977292388955
全長(mm)
195
目の粗さ詳細
中目

型番リスト

表示件数
型番
4977292388955
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301
( 1,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリ。
【特長】
・中目。
・全長:195mm。
・鉄、銅、真鍮、アルミ等、多用途に使用できる。
【用途】
・デプスゲージの高さ調整。

商品情報

製品仕様

チェンソー目立機用平ヤスリ(4977292388955)の外観

チェンソー目立機用平ヤスリ(4977292388955)の外観

  • 幅5×高さ248×奥行き5mm
  • 重量40g
チェンソー目立機用平ヤスリ(4977292388955)のパッケージ

チェンソー目立機用平ヤスリ(4977292388955)のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェンソー目立機用平ヤスリ 195mmの型番4977292388955のページです。 型番4977292388955に関する仕様情報を記載しております。
チェンソー目立機用平ヤスリ 195mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デプス落としに
5
満足度:5.0
ブランド品よりやや低価格ですが、機能的には十分です 軽い力でしっかりデプス落とせます 幅も広すぎず狭すぎず満足です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンソー目立機用平ヤスリ 195mm
クラフトヤスリ 中目 平 195mm
クラフトヤスリ 中目 丸 195mm
クラフトヤスリ 中目半丸 195mm
共柄鉄工ヤスリ 平 粗目
クラフトヤスリ 木工用 平 195mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,3019589721,2031,5621,183
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
目の粗さ中目中目中目中目粗目-
JANコード497729238895549772921981104977292198127497729219813449772921868344977292199049
全長(mm)195195195195235195
目の粗さ詳細中目中目中目中目荒目/仕上目鬼目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました