ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダイヤモンドヤスリ 平型

ダイヤモンドヤスリ 平型 4977292189613
通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円
通常出荷日:3日目

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応したダイヤモンドヤスリ。【特長】・研磨に最適なダイヤモンドパウダ...

詳細を確認
  • ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。押す際に力を入れてご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

4977292189613
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292189613の仕様・寸法情報

断面形状
平
粒度(#)
300
ヤスリ部有効長(mm)
80
JANコード
4977292189613
全長(mm)
215
セット内容
グリップ付
形状
平型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292189613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
3日目

詳細情報

基本情報

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応したダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させている。
・全長215mm(ヤスリ部分約80mm)。
・粒度:300番相当。
・平型。
・グリップ付き。
【用途】
・包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨に。
・通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工ができる。

ご注意

  • ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。押す際に力を入れてご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品情報

ダイヤモンドヤスリ 平 4977292189613の仕様

4977292189613の外観

4977292189613の外観

  • サイズ:幅19×高さ215×奥行き6mm
  • 重量:90g
4977292189613のパッケージ

4977292189613のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。
  • ※ 押す際に力を入れてご使用下さい。
  • ※ 逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 平型の型番4977292189613のページです。 型番4977292189613に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドヤスリ 平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 平型
ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型
ダイヤモンドヤスリ K-5
ダイヤモンドチェンソーヤスリ(粒度300相当)
ダイヤチェンソー
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカーSK-11SK-11ツボサンSK-11ツボ万ツボサン
通常価格2,587円2,587円5,067円1,049円 -2,231円1,408円
通常出荷日3日目4日目1日目3日目7日目1日目
断面形状平-平丸丸半丸
粒度(#)300300150300140200
ヤスリ部有効長(mm)808080-10080
JANコード49772921896134977292189620----
全長(mm)215215-220--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました