ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドペーパー砥石仕上

ダイヤモンドペーパー砥石仕上 4977292156967
通常単価(税別)
4,264円
税込単価
4,690円
通常出荷日:3日目

家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎに最適なダイヤモンドペーパー。【特長】・台座に人工大理石を使用。・セ...

詳細を確認
  • 水をかけながら研いでください。研ぎ方は一般の砥石と同じように研いでください。

型番:

4977292156967
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292156967の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
粒度(#)
3000
JANコード
4977292156967
台座サイズ(mm)
205×65×10
材質
台座:人工大理石
用途
仕上用

型番リスト

表示件数
型番
4977292156967
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,264円
( 4,690円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎに最適なダイヤモンドペーパー。
【特長】
・台座に人工大理石を使用。
・セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げる。
・一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
・スベリ止めゴムシート付き。
・仕上り粒度:3,000相当。
【用途】
・仕上用。
・のみ、カンナでの使用に。

ご注意

  • 水をかけながら研いでください。研ぎ方は一般の砥石と同じように研いでください。

商品情報

ダイヤモンドペーパー砥石仕上 4977292156967の仕様

4977292156967の外観

4977292156967の外観

  • サイズ:幅65×高さ205×奥行き10mm
  • 重量:280g
4977292156967のパッケージ

4977292156967のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 水をかけながら研いでください。
  • ※ 研ぎ方は一般の砥石と同じように研いでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペーパー砥石仕上の型番4977292156967のページです。 型番4977292156967に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドペーパー砥石仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドペーパー砥石仕上
空砥ペーパーミニセット
空砥ペーパーミニ #60
空砥ペーパーミニ #120
空砥ペーパーミニ #240
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,264円776円768円740円720円776円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプダイヤシート空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー
粒度(#)3000120 / 240 / 60601202401000 / 1500 / 400
JANコード497729215696749772921566914977292156660497729215667749772921566844977292156745
台座サイズ(mm)205×65×10-----
材質台座:人工大理石人造研磨材、クラフト紙人造研磨材、クラフト紙人造研磨材、クラフト紙人造研磨材、クラフト紙人造研磨材、耐水紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました