17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングロール耐水塗面用(ロールタイプ)

サンディングロール耐水塗面用(ロールタイプ)
  • 4977292158299
  • 4977292158305
  • 4977292158312
通常単価(税別)
762円~860円
税込単価
838円~946円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットして無駄なく使える経済的なシート研磨材。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納に...

詳細を確認
  • 用途以外には使用しないでください。粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
400
4977292158299
3個
1000
4977292158305
3個
1500
4977292158312
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
3日目
824円
( 906円 )
3日目
860円
( 946円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットして無駄なく使える経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・柔軟性がよく、曲面にもよく馴染む。
・ハンドサンダーや研磨ブロックにも使用可能。
・表と裏に折り目を付けると手で簡単に切ることが可能。
【用途】
・塗装面の研磨/汚れ落とし/塗装前の足つけに使用。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品情報

サンディングロール耐水塗面用の詳細

4977292158299 商品イメージ

4977292158299 商品イメージ

4977292158305 商品イメージ

4977292158305 商品イメージ

4977292158312 商品イメージ

4977292158312 商品イメージ

製品仕様

4977292158299

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#400
  • 商品サイズ:幅46×高さ75×奥行き46mm/重量100g
  • サイズ:幅75mm×長さ5m
  • 仕上目
  • 粒度:400
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

4977292158305

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#1000
  • 商品サイズ:幅41×高さ75×奥行き41mm/重量60g
  • サイズ:幅75mm×長さ5m
  • 仕上目
  • 粒度:1000
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

4977292158312

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#1500
  • 商品サイズ:幅41×高さ75×奥行き41mm/重量60g
  • サイズ:幅75mm×長さ5m
  • 仕上目
  • 粒度:1500
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングロール耐水塗面用(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングロール耐水塗面用(ロールタイプ)
サンディングRマジック 耐水(ロールタイプ)
サンディングロール布 木工用 #60
サンディングロール布 木工用 #120
サンディングロール布 木工用 #240
サンディングロール布 金属用 #100
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格762円-748円 -1,161円1,099円1,049円846円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)757575757575
長さ(mm)500010003000300030003000
目の粗さ仕上目仕上目荒目中荒目中目中荒目
用途空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト