17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングロール空研木工用(ロールタイプ)

サンディングロール空研木工用(ロールタイプ)
  • 4977292158206
  • 4977292158329
通常単価(税別)
776円~880円
税込単価
854円~968円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットし無駄なく使える経済的なシート研磨材。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納にも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

目の粗さ

最小発注数量
60
4977292158206
荒目
3個
40
4977292158329
超荒目
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットし無駄なく使える経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・腰が強く、サンダーでの使用にも最適。
・ハンドサンダーや研磨ブロックにも使用可能。
・表と裏に折り目を付けると手で簡単に切り取り可能。
【用途】
・木工素地の荒削り、木製フェンス/テラスの塗装はがし、サビ落としに使用。

商品情報

サンディングロール空研木工用の詳細

4977292158206 商品イメージ

4977292158206 商品イメージ

4977292158329 商品イメージ

4977292158329 商品イメージ

製品仕様

4977292158206

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#60
  • 商品サイズ:幅62×高さ100×奥行き62mm/重量240g
  • サイズ:幅100mm×長さ3m
  • 荒目
  • 粒度:60
  • 空研ぎ用

4977292158329

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#40
  • 商品サイズ:幅69×高さ100×奥行き69mm/重量340g
  • サイズ:幅100mm×長さ3m
  • 超荒目
  • 粒度:40
  • 空研ぎ用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングロール空研木工用(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングロール空研木工用(ロールタイプ)
サンディングロール空研木工用 #400
サンディングロール空研木工用 #120
サンディングロール空研木工用 #240
サンディングロール布 木工用 #60
サンディングロール布 木工用 #120
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格776円-726円692円670円1,161円1,099円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー研磨布研磨布
幅(mm)1001001001007575
長さ(mm)300030003000300030003000
用途空研ぎ用空研ぎ用空研ぎ用空研ぎ用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト