ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングロール空研木工用 #400

サンディングロール空研木工用 #400 4977292158336
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットし無駄なく使えて経済的なシート研磨材。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納にも...

詳細を確認

型番:

4977292158336
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292158336の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
400
幅(mm)
100
長さ(mm)
3000
JANコード
4977292158336
目の粗さ
細目
用途
空研ぎ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292158336
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットし無駄なく使えて経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・腰が強く、サンダーでの使用にも最適。
・表と裏に折り目を付けると手で簡単に切り取り可能。
・ハンドサンダーや研磨ブロックにも使用可能。
【用途】
・塗装前の最終仕上げに使用。

商品情報

サンディングロール空研木工用 4977292158336の詳細

サンディングロール空研木工用 4977292158336 商品イメージ

サンディングロール空研木工用 4977292158336 商品イメージ

サンディングロール空研木工用 4977292158336の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#400
  • 商品サイズ:幅40×高さ100×奥行き40mm/重量100g
  • サイズ:幅100mm×長さ3m
  • 細目
  • 粒度:400
  • 空研ぎ用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングロール空研木工用 #400の型番4977292158336のページです。 型番4977292158336に関する仕様情報を記載しております。
サンディングロール空研木工用 #400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングロール空研木工用 #400
サンディングロール空研木工用 #120
サンディングロール空研木工用 #240
サンディングロール布 木工用 #60
サンディングロール布 木工用 #120
サンディングロール布 木工用 #240
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円692円670円1,161円1,099円1,049円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー研磨布研磨布研磨布
粒度(#)40012024060120240
幅(mm)100100100757575
長さ(mm)300030003000300030003000
JANコード497729215833649772921582134977292158220497729215823749772921582444977292158251
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました