ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・腰が強く、サンダーでの使用にも最適。
・ハンドサンダーや研磨ブロックにも使える。
・表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れる。
【用途】
・荒目ペーパーの目ならし/木工素地研磨に使用。

サンディングロール空研木工用 4977292158213 商品イメージ

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材

三共理化学
FUJISTAR 耐水研磨紙

トラスコ中山
研磨布ロールペーパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):120円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

日本研紙
耐水研磨紙
4.5通常価格(税別):6,024円~
![3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301328936/223301328936_005_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
5通常価格(税別):5,737円

スリーエムジャパン
3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材
4.3通常価格(税別):2,856円