ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングRマジック 空研 #240

サンディングRマジック 空研 #240 4977292158459
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的なシート研磨材。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納に...

詳細を確認

型番:

4977292158459
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292158459の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
240
幅(mm)
75
長さ(mm)
1000
JANコード
4977292158459
目の粗さ
中目
用途
空研ぎ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292158459
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使用可能。
・両面サンディングスポンジに利用可能。
・カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカット。
【用途】
・中荒目ペーパーの目ならし/木工素地仕上/塗装前仕上げに使用。

商品情報

サンディングRマジック 空研 4977292158459の詳細

サンディングRマジック 空研 4977292158459 商品イメージ

サンディングRマジック 空研 4977292158459 商品イメージ

サンディングRマジック 空研 4977292158459の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#240
  • 商品サイズ:幅40×高さ75×奥行き40mm/重量40g
  • サイズ:幅75mm×長さ1m
  • 中目
  • 粒度:240
  • 空研ぎ用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングRマジック 空研 #240の型番4977292158459のページです。 型番4977292158459に関する仕様情報を記載しております。
サンディングRマジック 空研 #240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングRマジック 空研 #240
サンディングRマジック 空研 #60
サンディングロール空研木工用 #240
サンディングロール空研木工用 #400
サンディングロール空研木工用 #120
空砥ペーパーミニ #240
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格712円776円670円726円692円720円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー
粒度(#)24060240400120240
幅(mm)757510010010076
長さ(mm)10001000300030003000140
JANコード497729215845949772921584354977292158220497729215833649772921582134977292156684

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました