ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングRマジック 空研 #60

サンディングRマジック 空研 #60 4977292158435
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的なシート研磨材。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納に...

詳細を確認

型番:

4977292158435
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292158435の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
60
幅(mm)
75
長さ(mm)
1000
JANコード
4977292158435
目の粗さ
荒目
用途
空研ぎ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292158435
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的なシート研磨材。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利。
・マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使える。
・両面サンディングスポンジに利用可能。
・カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカット。
【用途】
・木工素地研磨/ペンキはがし/サビ、汚れ落としに使用。

商品情報

サンディングRマジック 空研の詳細

サンディングRマジック 空研 商品イメージ

サンディングRマジック 空研 商品イメージ

サンディングRマジック 空研の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#60
  • 商品サイズ:幅46×高さ75×奥行き46mm/重量90g
  • サイズ:幅75×長さ1m
  • 荒目
  • 粒度:60
  • 空研ぎ用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングRマジック 空研 #60の型番4977292158435のページです。 型番4977292158435に関する仕様情報を記載しております。
サンディングRマジック 空研 #60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングRマジック 空研 #60
サンディングRマジック 空研 #240
サンディングロール空研木工用 #400
サンディングロール空研木工用 #120
サンディングロール空研木工用 #240
空砥ペーパーミニ #60
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格776円712円726円692円670円768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー
粒度(#)6024040012024060
幅(mm)757510010010076
長さ(mm)10001000300030003000140
JANコード497729215843549772921584594977292158336497729215821349772921582204977292156660

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました