17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングRマジック 耐水(ロールタイプ)

サンディングRマジック 耐水(ロールタイプ)
  • 4977292158466
  • 4977292158473
  • 4977292158480
通常単価(税別)
748円~796円
税込単価
823円~876円
通常出荷日:3日目

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。【特長】・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です...

詳細を確認
  • 用途以外には使用しないでください。粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
400
4977292158466
3個
1000
4977292158473
3個
1500
4977292158480
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。
【特長】
・ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。
・マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。
・両面サンディングスポンジにご利用いただけます。
・カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
【用途】
・金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品情報

サンディングRマジック 耐水の詳細

4977292158466 商品イメージ

4977292158466 商品イメージ

4977292158473 商品イメージ

4977292158473 商品イメージ

4977292158480 商品イメージ

4977292158480 商品イメージ

サンディングRマジック 耐水の仕様

4977292158466

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#400
  • 商品サイズ:幅40×高さ75×奥行き40mm/重量40g
  • サイズ:幅75×長さ1m
  • 仕上目
  • 粒度:400
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

4977292158473

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#1000
  • 商品サイズ:幅38×高さ75×奥行き38mm/重量40g
  • サイズ:幅75×長さ1m
  • 仕上目
  • 粒度:1,000
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

4977292158480

  • ブランド名:SK11
  • 規格:#1500
  • 商品サイズ:幅37×高さ75×奥行き37mm/重量20g
  • サイズ:幅75×長さ1m
  • 仕上目
  • 粒度:1,500
  • 空研ぎ/水研ぎ兼用

使用上のご注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングRマジック 耐水(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングRマジック 耐水(ロールタイプ)
サンディングRマジック 空研 #60
サンディングRマジック 空研 #240
サンディングロール耐水塗面用(ロールタイプ)
サンディングロール布 木工用 #60
サンディングロール布 金属用 #40
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格748円-776円712円762円 -1,161円916円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布研磨布
幅(mm)757575757575
長さ(mm)100010001000500030003000
目の粗さ仕上目荒目中目仕上目荒目超荒目
用途空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ用空研ぎ用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用空研ぎ・水研ぎ兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト