ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220

サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220 SRE-220
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円
通常出荷日:3日目

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れる研削研磨用品。【特長】・天然ゴム使用で弾力性があり曲...

詳細を確認
  • 火のそばには絶対に置かないでください。素材の中に染み込んだ汚れやサビは落とせません。表示の用途以外には使用しないでください。強く押さえたり、無理に曲げたりはしないでください。折れや破損の原因になります。サビや汚れの上に軽くあて、こすり落としてください。包丁やハサミなどのサビ取り、水まわりのサビ取り・汚れ落としには水をつけて、またガスレンジなどのサビや汚れ取り、灰皿のヤニ落としには、中性洗剤を使うとさらに効果的です。

型番:

SRE-220
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRE-220の仕様・寸法情報

粒度(#)
220
JANコード
4977292158374
サイズ(mm)
65×25×20
砥粒
WA
目の粗さ
細目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRE-220
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れる研削研磨用品。
【特長】
・天然ゴム使用で弾力性があり曲面にもフィット。
・使いやすい形にカットも簡単。
【用途】
・包丁/ナイフ/ハサミ等の刃物類、鍋/やかん/流し台/トイレ周りの金属のサビ取り/汚れ落としに使用。
・接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落としに使用。
・灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに使用。

ご注意

  • 火のそばには絶対に置かないでください。素材の中に染み込んだ汚れやサビは落とせません。表示の用途以外には使用しないでください。強く押さえたり、無理に曲げたりはしないでください。折れや破損の原因になります。サビや汚れの上に軽くあて、こすり落としてください。包丁やハサミなどのサビ取り、水まわりのサビ取り・汚れ落としには水をつけて、またガスレンジなどのサビや汚れ取り、灰皿のヤニ落としには、中性洗剤を使うとさらに効果的です。

商品情報

サビ取り消しゴム 青 細目の詳細

サビ取り消しゴム 青 細目 商品イメージ

サビ取り消しゴム 青 細目 商品イメージ

サビ取り消しゴム 青 細目 パッケージ

サビ取り消しゴム 青 細目 パッケージ

サビ取り消しゴム 青 細目の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SRE-220
  • 商品サイズ:幅25×高さ65×奥行き20mm/重量58g
  • 細目
  • 粒度:220
  • WA砥粒

使用上のご注意

  • ※ 本品には研磨剤が入っています。研磨後の下地にはスリキズがついたり、ツヤがなくなることがあります。貴金属・美術品・骨董品・ガラス・漆器・プラスチック・皮革類・メッキ面・印刷面・塗装面・鏡面仕上げ面・刃物の刃先などには使用しないでください。
    消しゴムやけずりカスが目や口に入らないように注意してください。子供の手の届く所には置かないでください。事前に、研磨する素材の差し支えのない部分で試し、問題がないことを確認してからご使用ください。新品または新品同様のものには使用しないでください。
    火のそばには絶対に置かないでください。素材の中に染み込んだ汚れやサビは落とせません。表示の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220の型番SRE-220のページです。 型番SRE-220に関する仕様情報を記載しております。
サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取り消しゴム 青 細目 SRE-220
サビ取り消しゴム 緑 中目 SRE-120
サビ取り消しゴム 赤 荒目 SRE-80
スポンジサンダーブロックR #120
ヤスリクリーナー
ハンドシャープナーDS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ツボ万
通常価格768円768円768円796円628円1,545円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
粒度(#)22012080120-400
JANコード49772921583744977292158367497729215835049772921583814977292810845-
サイズ(mm)65×25×2065×25×2065×25×20---
砥粒WAWAWA---
目の粗さ細目中目荒目---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました