ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフトヤスリ 中目 丸 195mm

クラフトヤスリ 中目 丸 195mm 4977292198127
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円
通常出荷日:3日目

一般金属の研削に適した、便利な柄付きの丸ヤスリ。【特長】・鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨...

詳細を確認

型番:

4977292198127
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292198127の仕様・寸法情報

断面形状
丸
目の粗さ
中目
JANコード
4977292198127
全長(mm)
195
目の粗さ詳細
中目
材質
柄:木
仕様
柄付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292198127
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972円
( 1,069円 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般金属の研削に適した、便利な柄付きの丸ヤスリ。
【特長】
・鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適。
【用途】
・鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。

商品情報

製品仕様

  • 形状:丸
  • 目:中目
  • サイズ:全長195mm
  • 鉄工用
  • 柄付
クラフトヤスリ 中目 丸の外観

クラフトヤスリ 中目 丸の外観

クラフトヤスリ 中目 丸のパッケージ

クラフトヤスリ 中目 丸のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトヤスリ 中目 丸 195mmの型番4977292198127のページです。 型番4977292198127に関する仕様情報を記載しております。
クラフトヤスリ 中目 丸 195mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトヤスリ 中目 丸 195mm
クラフトヤスリ 中目半丸 195mm
クラフトヤスリ 中目 平 195mm
共柄鉄工ヤスリ 平 粗目
クラフトヤスリ 木工用 丸 195mm
クラフトヤスリ 木工用 半丸 195mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格972円1,203円958円1,562円1,189円1,371円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状丸半丸平平丸半丸
目の粗さ中目中目中目粗目--
JANコード497729219812749772921981344977292198110497729218683449772921990564977292199063
全長(mm)195195195235195195
目の粗さ詳細中目中目中目荒目/仕上目鬼目鬼目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました