17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000
  • WA-NO1000
  • WA-NO800
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:3日目

木材の下地研磨としても使えるメッシュタイプのマイクロヤスリ。【特長】・表裏両面使える。・基材がアミ目形...

詳細を確認
  • 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。必ず保護手袋を着用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
1000
4977292158558
3個
800
4977292158541
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目
776円
( 854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材の下地研磨としても使えるメッシュタイプのマイクロヤスリ。
【特長】
・表裏両面使える。
・基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長持ちする。
・そのままでも、水をかけながらでも使える。
・サイズ:93x210mm。
・重量:8g。
【用途】
・金属、樹脂の塗装前の足付け。
・サビ、汚れ落とし。

ご注意

  • 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。必ず保護手袋を着用してください。

商品情報

Mポリネット両面ヤスリ WA-NO800/WA-NO1000の仕様

WA-NO1000の外観

WA-NO1000の外観

粒度:WA1,000

WA-NO1000のパッケージ

WA-NO1000のパッケージ

WA-NO800の外観

WA-NO800の外観

粒度:WA800

WA-NO800のパッケージ

WA-NO800のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
  • ※ アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。
  • ※ 必ず保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
ポリネット両面ヤスリ(3枚入)
両面ネットシート
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山
通常価格776円776円776円860円 -532円 -597円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜2日目
商品タイプポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシート耐水ペーパー
幅(mm)93939393230228
長さ(mm)210210210230280280
砥粒WAWAWACAシリコンカーバイト(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト