17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000
  • WA-NO3000
  • WA-NO4000
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:3日目

目詰まりしにくい、表裏両面使える、メッシュタイプのマイクロヤスリです。【特長】・基材がアミ目形状なので...

詳細を確認
  • 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。必ず保護手袋を着用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
3000
4977292158572
3個
4000
4977292158589
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目
776円
( 854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目詰まりしにくい、表裏両面使える、メッシュタイプのマイクロヤスリです。
【特長】
・基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。
・そのままでも、水をかけながらでも使えます。
・サイズ:93×210mm
・重量:8g
【用途】
・コンパウンド研磨の前工程

ご注意

  • 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。必ず保護手袋を着用してください。

商品情報

Mポリネット両面ヤスリ WA-NO3000/WA-NO4000の仕様

WA-NO3000の外観

WA-NO3000の外観

粒度:WA3,000

WA-NO3000のパッケージ

WA-NO3000のパッケージ

WA-NO4000の外観

WA-NO4000の外観

粒度:WA4,000

WA-NO4000のパッケージ

WA-NO4000のパッケージ

WA-NO4000の使用例1

WA-NO4000の使用例1

WA-NO4000の使用例2

WA-NO4000の使用例2

注意・禁止事項

  • ※ 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
  • ※ アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。
  • ※ 必ず保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
薄いスポンジに似たような素材です。から研ぎでも網の目形状のため目詰まりしにくく素材が柔らかいので削る面に合わせやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No3000・WA-No4000
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No800・WA-No1000
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
ポリネット両面ヤスリ(3枚入)
両面ネットシート
小さい耐水ペーパー(100枚入)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山SK-11
通常価格776円776円776円860円 -532円 -768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
商品タイプポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシートポリネットシート耐水ペーパー
幅(mm)93939393230約32
長さ(mm)21021021023028070
砥粒WAWAWACAC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト