17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • ジェットオイラー(角型)

    フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    4.0

    通常価格(税別):282円~

    通常出荷日:1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

オイルストーン スティック #320

通常単価(税別)
1,141円~1,526円
税込単価
1,255円~1,679円
通常出荷日:3日目

スティックタイプのオイルストーンです。【特長】・油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いも...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

最小発注数量
丸
4977292110693
1個
四角
4977292110716
1個
-
4977292110723
1個
-
4977292110730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141円
( 1,255円 )
3日目
1,141円
( 1,255円 )
3日目
1,141円
( 1,255円 )
3日目
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スティックタイプのオイルストーンです。
【特長】
・油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
・別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
・スティックのタイプが丸形、三角型、四角型、半丸型、先端型の5種類より選択ができる。
【用途】
・彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業

商品情報

オイルストーンスティックの仕様と特長

規格:マルガタ。

規格:マルガタ。

規格:サンカクガタ。

規格:サンカクガタ。

規格:シカクガタ。

規格:シカクガタ。

規格:ハンマルガタ。

規格:ハンマルガタ。

  • スティックタイプ半丸型。
  • 商品サイズ:幅10×高さ100×奥行き5mm、重量20g。
  • 粒度:320相当。
規格:サキホソガタ。

規格:サキホソガタ。

  • スティックタイプ先細型。
  • 商品サイズ:幅10×高さ100×奥行き10mm、重量20g。
  • 粒度:320相当。
スティックタイプ丸型。

スティックタイプ丸型。

  • 商品サイズ:幅10×高さ100×奥行き10mm、重量20g。
  • 粒度:320相当。
スティックタイプ三角型。

スティックタイプ三角型。

  • 商品サイズ:幅8×高さ100×奥行き8mm、重量20g。
  • 粒度:320相当。
スティックタイプ四角型。

スティックタイプ四角型。

  • 商品サイズ:幅10×高さ100×奥行き10mm、重量20g。
  • 粒度:320相当。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルストーン スティック #320のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型部品修正
5
満足度:5.0
カエリ取りなどで使用。丸型は品数が少ないので助かりました。部品も大小様々ありますゆえ、2本目、3本目が欲しい所。もっとラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルストーン スティック #320
“オイルストーン”
XEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)
ニュースーパーストーン(平板) 100mm 1200番
フィニッシュストーンスティックセット
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)
メーカーSK-11ミニタージーベックテクノロジー日本ジーシー工業ミニターミスミ
通常価格1,141円-1,640円 -4,277円 -726円 -8,332円3,828円
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目7日目
商品タイプ油砥石油砥石ゴム砥石セラミックファイバー砥石一般砥石セラミックファイバー砥石
粒度(#)320極細目12001200180~1500600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト