ツール用品技術窓口

確定しました

油付けブラシ竹柄 小 No.150

油付けブラシ竹柄 小 No.150 NO.150
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

竹の柄で軽く、作業性に優れたハンドブラシ。【特長】・万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ない。【用...

詳細を確認
  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。

型番:

NO.150
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.150の仕様・寸法情報

毛材
その他
JANコード
4977292147200
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
305
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ重量(g)
20
材質
柄:竹
入数
5本入り

型番リスト

表示件数
型番
NO.150

入数

最小発注数量
5本入り
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

竹の柄で軽く、作業性に優れたハンドブラシ。
【特長】
・万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ない。
【用途】
・機械部品・ドリルの油塗りに。

ご注意

  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。

商品情報

油付けブラシ竹柄 小 NO.150の仕様

NO.150の外観

NO.150の外観

タイプ:小

NO.150のパッケージ

NO.150のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途にあったブラシをお使い下さい。
  • ※ 安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油付けブラシ竹柄 小 No.150の型番NO.150のページです。 型番NO.150に関する仕様情報を記載しております。
油付けブラシ竹柄 小 No.150のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
金型製作
5
満足度:5.0
光明丹を塗るとき使っています。 少し毛が長いので切っています。
0人が参考にしています。
機械加工の油付け
5
満足度:5.0
汎用ボール盤で使用してます。ハケの量や長さなど丁度良いサイズでした。
0人が参考にしています。
加工時の給油
5
満足度:5.0
旋盤やフライなどの加工油の給油に使ってます。サイズが丁度よく使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油付けブラシ竹柄 小 No.150
共柄ブラシ 真鍮 No.12
共柄ブラシ ワイヤー No.11
D型ブラシ ステンレス No.64
D型ブラシ ワイヤー No.63
D型ブラシ ナイロン No.66
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円804円642円3,134円2,585円2,439円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目4日目4日目
毛材その他真鍮ワイヤーステンレスワイヤーナイロン
JANコード497729214720049772921855854977292186230497729214713249772921471254977292147156
パッケージ幅(mm)452525505045
パッケージ高さ(mm)305270270145145140
パッケージ奥行(mm)54648707072
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました