17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

油付けブラシ竹柄 No.151・No.152

油付けブラシ竹柄 No.151・No.152
  • NO.151
  • NO.152
通常単価(税別)
8381,007
税込単価
9221,108
通常出荷日:3日目

竹の柄で軽く、作業性に優たハンドブラシ。【特長】・万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ない。【用途...

詳細を確認
  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
4977292147217
35
5本入り
1個
4977292147224
50
5本入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838
( 922 )
3日目
1,007
( 1,108 )
3日目

詳細情報

基本情報

竹の柄で軽く、作業性に優たハンドブラシ。
【特長】
・万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ない。
【用途】
・機械部品・ドリルの油塗りに。

ご注意

  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。

商品情報

製品仕様

NO.151の外観

NO.151の外観

タイプ:中

NO.151のパッケージ

NO.151のパッケージ

NO.152の外観

NO.152の外観

タイプ:大

NO.152のパッケージ

NO.152のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途にあったブラシをお使い下さい。
  • ※ 安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油付けブラシ竹柄 No.151・No.152のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油付けブラシ竹柄 No.151・No.152
油付けブラシ竹柄 小 No.150
共柄ブラシ 真鍮 No.12
共柄ブラシ ワイヤー No.11
D型ブラシ ステンレス No.64
D型ブラシ ワイヤー No.63
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格838-7268046423,1342,585
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目4日目
毛材その他その他真鍮ワイヤーステンレスワイヤー
パッケージ幅(mm)454525255050
パッケージ高さ(mm)305305270270145145
パッケージ奥行(mm)5546487070
材質柄:竹柄:竹毛材:真鍮線毛材:ワイヤー線柄:木、毛材:ステンレス線・3行柄:木、毛材:ワイヤー鋼線・3行
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト