ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128

竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128 NO.128
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:3日目

細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。【特長】・金属にキズを付けにくい、腰の柔らかい真鍮線です・細かな...

詳細を確認

型番:

NO.128
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.128の仕様・寸法情報

毛材
真鍮
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・直柄
毛材
真鍮線
JANコード
4977292147187
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行(mm)
25
パッケージ重量(g)
20
材質
毛材:真鍮線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.128
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。
【特長】
・金属にキズを付けにくい、腰の柔らかい真鍮線です
・細かな部分に最適なミニタイプです
・タイプ:竹ブラシ、直柄
・毛材:真鍮線

商品情報

竹ブラシ ミニ 真鍮 NO.128の仕様

竹ブラシ ミニ 真鍮 NO.128の仕様

竹ブラシ ミニ 真鍮 NO.128の仕様

竹ブラシ ミニ 真鍮 NO.128のパッケージ

竹ブラシ ミニ 真鍮 NO.128のパッケージ

  • サイズ:幅6×高さ80×奥行き18mm
  • 重量:20g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128の型番NO.128のページです。 型番NO.128に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電気接点の掃除に使用。
4
満足度:4.0
使い方は違うかもしれませんが、コネクタのピン端子などの接点清掃に使いました。接触不良が治り通信エラーが無くなりました。
0人が参考にしています。
金型の掃除で使用
4
満足度:4.0
プレス成型の金型の掃除に、この竹ブラシ(NO.128)を使用しています。このブラシの倍ほどの大きさのブラシも使っています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128
竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127
竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129
木柄真鍮ミニワイヤー No.56
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格586円467円581円516円495円502円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材真鍮豚毛ステンレスその他ナイロンナイロン
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ木柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・直柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・直柄木柄ブラシ・ミニ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄
毛材真鍮線豚毛ステンレス線真鍮線ナイロン線ナイロン線
JANコード497729214718749772921698374977292147194497729218914949772921692194977292169233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました