ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16 NO.16
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円
通常出荷日:3日目

革製品、メッキ製品の手入れに最適な豚毛の竹ブラシ。【特長】・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使える。...

詳細を確認
  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

型番:

NO.16
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.16の仕様・寸法情報

毛材
豚毛
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・曲柄
毛材
豚毛線
JANコード
4977292169226
パッケージ幅(mm)
15
パッケージ高さ(mm)
295
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
20
材質
毛材:豚毛線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.16
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481円
( 529円 )
3日目

詳細情報

基本情報

革製品、メッキ製品の手入れに最適な豚毛の竹ブラシ。
【特長】
・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使える。
・使いやすい曲り柄。
・タイプ:竹ブラシ、曲柄。
・毛材:豚毛線。
【用途】
・つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。

ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 NO.16の仕様

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 NO.16の外観

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 NO.16の外観

  • サイズ:幅15×高さ295×奥行き22mm
  • 重量:20g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16の型番NO.16のページです。 型番NO.16に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
竹ブラシ ナイロン毛長 曲柄 No.124
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格481円481円502円726円495円712円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材豚毛豚毛ナイロンナイロンナイロンナイロン
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄
毛材豚毛線豚毛線ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線
JANコード497729216922649772921692024977292169233497729216995049772921692194977292169936
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました