ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127

竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127 NO.127
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:3日目

革製品、メッキ製品の手入れに最適な動物毛のミニ竹ブラシ。【特長】・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使...

詳細を確認

型番:

NO.127
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.127の仕様・寸法情報

毛材
豚毛
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・直柄
毛材
豚毛
JANコード
4977292169837
パッケージ幅(mm)
14
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
10
材質
毛材:豚毛、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.127
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
3日目

詳細情報

基本情報

革製品、メッキ製品の手入れに最適な動物毛のミニ竹ブラシ。
【特長】
・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使える。
・細かな部分に最適なミニタイプ。
・タイプ:竹ブラシ、直柄。
・毛材:豚毛。
【用途】
・つや出し、汚れ落とし、接着剤の塗布。

商品情報

竹ブラシ ミニ 豚毛 NO.127の仕様

竹ブラシ ミニ 豚毛 NO.127の外観

竹ブラシ ミニ 豚毛 NO.127の外観

  • サイズ:幅14×高さ200×奥行き20mm
  • 重量:10g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127の型番NO.127のページです。 型番NO.127に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128
竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
木柄真鍮ミニワイヤー No.56
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格467円586円581円495円502円516円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材豚毛真鍮ステンレスナイロンナイロンその他
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ木柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・直柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄木柄ブラシ・ミニ・曲柄
毛材豚毛真鍮線ステンレス線ナイロン線ナイロン線真鍮線
JANコード497729216983749772921471874977292147194497729216921949772921692334977292189149
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました