ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14 NO.14
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円
通常出荷日:3日目

革製品、メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシ。【特長】・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使える。...

詳細を確認

型番:

NO.14
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.14の仕様・寸法情報

毛材
豚毛
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・直柄
毛材
豚毛線
JANコード
4977292169202
パッケージ幅(mm)
15
パッケージ高さ(mm)
295
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
20
材質
毛材:豚毛線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.14
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481円
( 529円 )
3日目

詳細情報

基本情報

革製品、メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシ。
【特長】
・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使える。
・タイプ:竹ブラシ、直柄。
・毛材:豚毛線。
【用途】
・つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。

商品情報

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 NO.14の仕様

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 NO.14の外観

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 NO.14の外観

  • サイズ:幅15×高さ295×奥行き22mm
  • 重量:20g

注意・禁止事項

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14の型番NO.14のページです。 型番NO.14に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
竹ブラシ ナイロン毛長 曲柄 No.124
チャンネルブラシステン 直柄 No.32
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格481円481円495円502円726円951円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材豚毛豚毛ナイロンナイロンナイロンその他
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシチャンネルブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄チャンネルブラシ・直柄
毛材豚毛線豚毛線ナイロン線ナイロン線ナイロン線ステンレス線
JANコード497729216920249772921692264977292169219497729216923349772921699504977292171441
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました