17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペンキハガシ 刃幅20mm・30mm

ペンキハガシ 刃幅20mm・30mm
  • 4977292179720
  • 4977292179737
通常単価(税別)
894円~972円
税込単価
983円~1,069円
通常出荷日:3日目

刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製のペンキハガシ。【特長】・ペンキはがしに最適な刃先形状。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

最小発注数量
20
4977292179720
25
205
3個
30
4977292179737
31
210
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目
972円
( 1,069円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製のペンキハガシ。
【特長】
・ペンキはがしに最適な刃先形状。
・刃幅(4977292179720):20mm。
・刃幅(4977292179737):30mm。
【用途】
・ペンキはがし。

商品情報

製品仕様

4977292179720の外観

4977292179720の外観

  • サイズ:幅25×高さ185×奥行き15mm
  • 重量:60g
4977292179737の外観

4977292179737の外観

  • サイズ:幅30×高さ190×奥行き15mm
  • 重量:60g
4977292179737のパッケージ

4977292179737のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
  • ※ 金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンキハガシ 刃幅20mm・30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンキハガシ 刃幅20mm・30mm
D型ブラシ ナイロン No.66
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
ワイヤーブラシ剣型5行メッキ No.102
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
チャンネルブラシラッピング曲 No.35
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円-2,439円481円614円495円846円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
毛材その他ナイロン豚毛ワイヤーナイロンその他
パッケージ奥行(mm)157222372438
パッケージ重量(g)6020020992660
材質刃部:ステンレス、柄:木柄:木、毛材:ナイロン線・3行毛材:豚毛線、柄:竹柄:木、毛材:波線メッキワイヤー・5行毛材:ナイロン線、柄:竹毛材:ラッピング線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト