17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41

チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41
  • NO.40
  • NO.41
通常単価(税別)
810円~860円
税込単価
891円~946円
通常出荷日:3日目

塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。【特長】・動物毛は革製品・メッキ製品の手入れ...

詳細を確認
  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ詳細

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

最小発注数量
チャンネルブラシ・直柄
4977292171724
220
30
3個
チャンネルブラシ・曲柄
4977292171731
235
45
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
3日目
860円
( 946円 )
3日目

詳細情報

基本情報

塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。
【特長】
・動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。
・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
・毛材:豚毛線
・NO.40:チャンネルブラシ、直柄
・NO.41:チャンネルブラシ、曲柄
【用途】
・つや出し・接着剤の塗布

ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。

商品情報

チャンネルブラシ豚毛 直柄 NO.40の仕様

NO.40の外観

NO.40の外観

  • サイズ:幅18×高さ220×奥行き30mm
  • 重量:60g
NO.40のパッケージ

NO.40のパッケージ

チャンネルブラシ豚毛 曲柄 NO.41の仕様

NO.41の外観

NO.41の外観

  • サイズ:幅18×高さ235×奥行き45mm
  • 重量:60g
NO.41のパッケージ

NO.41のパッケージ

NO.41の寸法図

NO.41の寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41
竹ブラシ ミニ 豚毛 No.127
ネジリブラシL 豚毛テーパー No.86
ネジリブラシ ワイヤー No.70~No.73
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格810円-467円1,548円1,379円495円1,278円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
毛材豚毛豚毛豚毛ワイヤーナイロンナイロン
タイプチャンネルブラシ竹柄ブラシねじりブラシねじりブラシ竹柄ブラシねじりブラシ
毛材豚毛線豚毛豚毛線メッキ波線ワイヤーナイロン線ナイロン線
パッケージ幅(mm)331440251620
パッケージ重量(g)601060402620
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト