17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チャンネルブラシ真鍮 No.31・No.36

チャンネルブラシ真鍮 No.31・No.36
  • 4977292171434
  • NO.36
通常単価(税別)
866965
税込単価
9531,062
通常出荷日:3日目

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。【特長】・柔らかい金属にもキズをつけにくい...

詳細を確認
  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ詳細

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

最小発注数量
チャンネルブラシ・直柄
4977292171434
34
220
30
3個
チャンネルブラシ・曲柄
4977292171489
32
238
43
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
3日目
965
( 1,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。
【特長】
・柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です
・サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です
【商品仕様】
・4977292171434:チャンネルブラシ、直柄
・NO.36:チャンネルブラシ、曲柄

ご注意

  • 用途に合ったブラシをお使いください。保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品情報

チャンネルブラシ真鍮 直柄 4977292171434の仕様

4977292171434の外観1

4977292171434の外観1

  • サイズ:幅18×高さ220×奥行き30mm
  • 重量:60g
4977292171434の外観2

4977292171434の外観2

チャンネルブラシ真鍮 曲柄 NO.36の仕様

NO.36の外観1

NO.36の外観1

  • サイズ:幅18×高さ238×奥行き43mm
  • 重量:60g
NO.36の外観2

NO.36の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合ったブラシをお使いください。
  • ※ 保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ真鍮 No.31・No.36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ真鍮 No.31・No.36
チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41
チャンネルブラシワイヤー No.33・No.38
ネジリブラシ ワイヤー No.70~No.73
ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80
竹ブラシ ミニ 真鍮 No.128
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格866-810 -726 -1,3791,278 -586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
毛材真鍮豚毛ワイヤーワイヤーナイロン真鍮
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシねじりブラシねじりブラシ竹柄ブラシ
毛材真鍮線豚毛線ワイヤー鋼線メッキ波線ワイヤーナイロン線真鍮線
パッケージ重量(g)606060402020
材質毛材:真鍮線毛材:豚毛線毛材:ワイヤー鋼線毛材:メッキ波線ワイヤー毛材:ナイロン線毛材:真鍮線、柄:竹

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト