17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チャンネルブラシワイヤー No.33・No.38

チャンネルブラシワイヤー No.33・No.38
  • NO.33
  • NO.38
通常単価(税別)
726円~768円
税込単価
799円~845円
通常出荷日:3日目

サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。【特長】・強弾力性ワイヤーブラシの標準です。・サビはが...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ詳細

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

最小発注数量
チャンネルブラシ・直柄
4977292147163
19
218
24
3個
チャンネルブラシ・曲柄
4977292147170
18
237
35
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。
【特長】
・強弾力性ワイヤーブラシの標準です。
・サビはがし・ペンキはがしに使えます。
・毛材:ワイヤー鋼線
・NO.33:チャンネルブラシ、直柄
・NO.38:チャンネルブラシ、曲柄

商品情報

チャンネルブラシワイヤー 直 NO.33の仕様

NO.33の外観1

NO.33の外観1

  • サイズ:幅19×高さ218×奥行き24mm
  • 重量:60g
NO.33の外観2

NO.33の外観2

チャンネルブラシワイヤー 曲 NO.38の仕様

NO.38の外観1

NO.38の外観1

  • サイズ:幅18×高さ237×奥行き35mm
  • 重量:60g
NO.38の外観2

NO.38の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合ったブラシをお使いください。
  • ※ 保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮などには使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシワイヤー No.33・No.38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシワイヤー No.33・No.38
チャンネルブラシ真鍮 No.31・No.36
ネジリブラシ ワイヤー No.70~No.73
ネジリブラシ ナイロン No.78~No.80
チャンネルブラシ豚毛 No.40・No.41
ネジリブラシ ナイロン No.81
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円-866円 -1,379円1,278円 -810円 -1,600円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
毛材ワイヤー真鍮ワイヤーナイロン豚毛ナイロン
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシねじりブラシねじりブラシチャンネルブラシねじりブラシ
毛材ワイヤー鋼線真鍮線メッキ波線ワイヤーナイロン線豚毛線ナイロン線
パッケージ重量(g)606040206020
材質毛材:ワイヤー鋼線毛材:真鍮線毛材:メッキ波線ワイヤー毛材:ナイロン線毛材:豚毛線毛材:ナイロン線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト