ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チャンネルブラシラッピング曲 No.35

チャンネルブラシラッピング曲 No.35 NO.35
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円
通常出荷日:3日目

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシ。【特長】・ラッピング線は研磨力が強いので、強...

詳細を確認

型番:

NO.35
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.35の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
チャンネルブラシ
タイプ詳細
チャンネルブラシ・曲柄
毛材
ラッピング線
JANコード
4977292171472
パッケージ幅(mm)
33
パッケージ高さ(mm)
238
パッケージ奥行(mm)
38
パッケージ重量(g)
60
材質
毛材:ラッピング線

型番リスト

表示件数
型番
NO.35
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846円
( 931円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシ。
【特長】
・ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適している。
・タイプ:チャンネルブラシ、曲柄。
・毛材:ラッピング線。
【用途】
・サビ落とし/ペンキはがし。

商品情報

チャンネルブラシラッピング曲 NO.35の仕様

NO.35の外観1

NO.35の外観1

  • サイズ:幅18×高さ238×奥行き38mm
  • 重量:60g
NO.35の外観2

NO.35の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合ったブラシをお使いください。
  • ※ 保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮などには使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシラッピング曲 No.35の型番NO.35のページです。 型番NO.35に関する仕様情報を記載しております。
チャンネルブラシラッピング曲 No.35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシラッピング曲 No.35
チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
チャンネルブラシステン 曲柄 No.37
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格846円796円502円1,021円481円712円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
毛材その他その他ナイロンその他豚毛ナイロン
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシ竹柄ブラシチャンネルブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ
タイプ詳細チャンネルブラシ・曲柄チャンネルブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄チャンネルブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄
毛材ラッピング線ナイロン線ナイロン線ステンレス線豚毛線ナイロン線
JANコード497729217147249772921715194977292169233497729217149649772921692264977292169936
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました