ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンワイヤーブラシ剣型5行

ステンワイヤーブラシ剣型5行 NO.104
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円
通常出荷日:3日目

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシ。【特長】・サビにくく、水廻りの作業に最適。・サビ...

詳細を確認

型番:

NO.104
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.104の仕様・寸法情報

毛材
ワイヤー
タイプ
木柄ブラシ
タイプ詳細
木柄ブラシ・剣型
毛材
ステンレス線・5行
JANコード
4977292186285
パッケージ幅(mm)
43
パッケージ高さ(mm)
228
パッケージ奥行(mm)
35
パッケージ重量(g)
100
材質
柄:木、毛材:ステンレス線・5行

型番リスト

表示件数
型番
NO.104
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824円
( 906円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシ。
【特長】
・サビにくく、水廻りの作業に最適。
・サビはがし、ペンキはがし、水廻り作業に使用可能。
・タイプ:木柄ブラシ、剣型。
・毛材:ステンレス線、5行。
【用途】
・強力サビ落し/ペンキはがし。

商品情報

ステンワイヤーブラシ剣型5行 NO.104の仕様

NO.104の外観1

NO.104の外観1

  • サイズ:幅43×高さ228×奥行き35mm
  • 重量:100g
NO.104の外観2

NO.104の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンワイヤーブラシ剣型5行の型番NO.104のページです。 型番NO.104に関する仕様情報を記載しております。
ステンワイヤーブラシ剣型5行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンワイヤーブラシ剣型5行
ワイヤーブラシ剣型5行メッキ No.102
ステンワイヤーブラシ木柄3行
ステンワイヤーブラシ木柄4行
ワイヤーブラシ 木柄3行 メッキ No.100
真鍮ワイヤーブラシ木柄4行太 No.111
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格824円614円642円776円530円922円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
タイプ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ
タイプ詳細木柄ブラシ・剣型木柄剣型木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ・太
毛材ステンレス線・5行波線メッキワイヤー・5行ステンレス線・3行ステンレス線・4行波線メッキワイヤー・3行真鍮線・4行
JANコード497729218628549772921717624977292185516497729218664349772921717484977292186636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました