17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 綿球サイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

お掃除綿棒上部平型

お掃除綿棒上部平型
  • OM-12
  • OM-13
通常単価(税別)
720円~762円
税込単価
792円~838円
通常出荷日:3日目

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。【特長】・プリンターなど、センサーが付...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

綿球サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
12
4977292147477
25
51
10本
1個
16
4977292147484
33
55
10本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
3日目
762円
( 838円 )
3日目

詳細情報

基本情報

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。
【特長】
・プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
・プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
・耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
・綿球サイズが12、16mmの2種類より使用用途により選択できる。
・平面、曲面、隙間等様々な箇所にフィット。
【用途】
・家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業

商品情報

製品仕様

商品名/お掃除綿棒上部平型12mm。

商品名/お掃除綿棒上部平型12mm。

  • 型番:OM-12。
  • サイズ:幅12×高さ205×奥行き12mm、重量3g。
  • 綿球:上部平型。
  • 綿球サイズ:12.0mm。
  • 10本入。
商品名/お掃除綿棒上部平型16mm。

商品名/お掃除綿棒上部平型16mm。

  • 型番:OM-13。
  • サイズ幅16×高さ205×奥行き16mm、重量3.5g。
  • 綿球:上部平型。
  • 綿球サイズ:16.0mm。
  • 10本入。

この商品の使用上の注意

  • ※ 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。
  • ※ 使用方法、状況、対象物によっては、キズが入ることもありますので、精密機器に使用される際には、十分に注意してお使い下さい。
  • ※ 有機溶剤を使用される際には、取扱いに十分ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除綿棒上部平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除綿棒上部平型
お掃除綿棒円すい型
お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15
お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17
D型ブラシ ステンレス No.64
D型ブラシ ワイヤー No.63
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格720円-656円 -698円670円3,134円2,585円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目4日目
毛材その他その他その他その他ステンレスワイヤー
綿球上部平型円すい型円すい型・しずく型円すい型--
パッケージ幅(mm)1101101101105050
パッケージ高さ(mm)260-140215145145
材質綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材--柄:木、毛材:ステンレス線・3行柄:木、毛材:ワイヤー鋼線・3行
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト