ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

U3型ブラシ ラッピング線 No.90

U3型ブラシ ラッピング線 No.90 NO.90
通常単価(税別)
2,636円
税込単価
2,900円
通常出荷日:3日目

サビ、ペンキはがしに適したラッピング線のブラシ。【特長】・ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落...

詳細を確認

型番:

NO.90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.90の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ詳細
U3型
毛材
ラッピング線・3行
JANコード
4977292147064
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行(mm)
65
パッケージ重量(g)
160
材質
柄:木、毛材:ラッピング線・3行
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,636円
( 2,900円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビ、ペンキはがしに適したラッピング線のブラシ。
【特長】
・ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適している。
・タイプ:U3型。
・毛材:ラッピング線、3行。
【用途】
・強力サビ落としや、ペンキはがし。

商品情報

U3型ブラシ ラッピング線 NO.90の仕様

U3型ブラシ ラッピング線 NO.90の外観

U3型ブラシ ラッピング線 NO.90の外観

  • サイズ:幅45×高さ240×奥行き65mm
  • 重量:160g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U3型ブラシ ラッピング線 No.90の型番NO.90のページです。 型番NO.90に関する仕様情報を記載しております。
U3型ブラシ ラッピング線 No.90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U3型ブラシ ラッピング線 No.90
U3型ブラシ ワイヤー No.91
U3型ブラシ 真鍮 No.92
U3型ブラシ ステンレス No.93
U3型ブラシ ナイロン No.95
U3型ブラシ 豚毛 No.94
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,636円2,545円2,707円3,036円2,468円2,458円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材その他ワイヤー真鍮ステンレスナイロン豚毛
タイプ詳細U3型U3型U3型U3型U3型U3型
毛材ラッピング線・3行ワイヤー鋼線・3行真鍮線・3行ステンレス線・3行ナイロン線・3行豚毛線・3行
JANコード497729214706449772921470714977292147088497729214709549772921471184977292147101
パッケージ幅(mm)455555504242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました