ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

S付木柄ワイヤーブラシ No.54

S付木柄ワイヤーブラシ No.54 NO.54
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:3日目

サビ落とし、ペンキはがしに適したワイヤーブラシ。【特長】・強弾力性ワイヤーブラシの標準。・便利な簡易ス...

詳細を確認

型番:

NO.54
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.54の仕様・寸法情報

毛材
ワイヤー
タイプ
木柄ブラシ
タイプ詳細
木柄ブラシ・剣型
毛材
ワイヤー鋼線・4行
JANコード
4977292189125
パッケージ幅(mm)
4.5
パッケージ高さ(mm)
27.5
パッケージ奥行(mm)
6.2
パッケージ重量(g)
138
材質
柄:木、毛材:ワイヤー鋼線・4行

型番リスト

表示件数
型番
NO.54
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビ落とし、ペンキはがしに適したワイヤーブラシ。
【特長】
・強弾力性ワイヤーブラシの標準。
・便利な簡易スクレパー付き。
・タイプ:木柄ブラシ、剣型。
・毛材:ワイヤー鋼線、4行。
【用途】
・サビ落とし、ペンキはがし。

商品情報

S付木柄ワイヤーブラシ NO.54

S付木柄ワイヤーブラシ NO.54の外観

S付木柄ワイヤーブラシ NO.54の外観

  • サイズ:幅30×高さ275×奥行き55mm
  • 重量:160g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S付木柄ワイヤーブラシ No.54の型番NO.54のページです。 型番NO.54に関する仕様情報を記載しております。
S付木柄ワイヤーブラシ No.54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S付木柄ワイヤーブラシ No.54
ワイヤーブラシ 木柄3行 メッキ No.100
木柄真鍮ミニワイヤー No.56
真鍮ワイヤーブラシ木柄4行太 No.111
ステンワイヤーブラシ木柄3行
ステンワイヤーブラシ木柄4行
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格782円530円516円922円642円776円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材ワイヤーワイヤーその他ワイヤーワイヤーワイヤー
タイプ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ
タイプ詳細木柄ブラシ・剣型木柄ブラシ木柄ブラシ・ミニ・曲柄木柄ブラシ・太木柄ブラシ木柄ブラシ
毛材ワイヤー鋼線・4行波線メッキワイヤー・3行真鍮線真鍮線・4行ステンレス線・3行ステンレス線・4行
JANコード497729218912549772921717484977292189149497729218663649772921855164977292186643
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました