ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    4.3

    通常価格(税別):1,280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

D型ブラシ真鍮製 No.62

D型ブラシ真鍮製 No.62 NO.62
通常単価(税別)
2,917円
税込単価
3,209円
通常出荷日:3日目

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシ。【特長】・真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくい。・タ...

詳細を確認

型番:

NO.62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.62の仕様・寸法情報

毛材
真鍮
タイプ詳細
D型
毛材
真鍮線・3行
JANコード
4977292171533
パッケージ幅(mm)
55
パッケージ高さ(mm)
73
パッケージ奥行(mm)
145
パッケージ重量(g)
240
材質
柄:木、毛材:真鍮線・3行
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシ。
【特長】
・真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくい。
・タイプ:D型。
・毛材:真鍮線、3行。
【用途】
・サビ落とし、汚れ落とし、木目出しに最適。

商品情報

D型ブラシ真鍮製 NO.62の仕様

D型ブラシ真鍮製 NO.62の外観

D型ブラシ真鍮製 NO.62の外観

  • サイズ:幅55×高さ73×奥行き145mm
  • 重量:240g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D型ブラシ真鍮製 No.62の型番NO.62のページです。 型番NO.62に関する仕様情報を記載しております。
D型ブラシ真鍮製 No.62のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D型ブラシ真鍮製 No.62
D型ブラシ ステンレス No.64
D型ブラシ ワイヤー No.63
D型ブラシ ナイロン No.66
D型ブラシ 豚毛 No.65
D型ブラシ(ピアノ線材) No.61
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,917円3,134円2,585円2,439円2,619円2,786円
通常出荷日3日目2日目4日目4日目4日目3日目
毛材真鍮ステンレスワイヤーナイロン豚毛その他
タイプ詳細D型D型D型D型D型D型
毛材真鍮線・3行ステンレス線・3行ワイヤー鋼線・3行ナイロン線・3行豚毛線・3行ラッピング線・3行
JANコード497729217153349772921471324977292147125497729214715649772921471494977292171526
パッケージ幅(mm)555050455045
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました