ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディスクペーパーロックナット

ディスクペーパーロックナット 4977292870696
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:3日目

ディスクペーパー用パッド専用のロックナット。【特長】・8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来る。※...

詳細を確認

型番:

4977292870696
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292870696の仕様・寸法情報

JANコード
4977292870696
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
110
パッケージ奥行(mm)
10
パッケージ重量(g)
45
適用メーカー
マキタ・日立・リョービ他兼用

型番リスト

表示件数
型番
4977292870696
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ディスクペーパー用パッド専用のロックナット。
【特長】
・8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来る。
※ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。
【用途】
・マキタ、日立、リョービ他兼用。
・ディスクグラインダー用。

商品情報

製品仕様

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)の外観

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)の外観

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)のパッケージ

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)のパッケージ

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)の外観(表面)

ディスクペーパーロックナット(4977292870696)の外観(表面)

  • サイズ:幅30×高さ30×奥行き10mm
  • 重量:45g

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパーロックナットの型番4977292870696のページです。 型番4977292870696に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパーロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパーロックナット
スーパーベベルワイヤーブラシ 95mm
スーパーカップブラシII
カップワイヤー 75mm
ディスクペーパー用パット 兼用タイプ
ベベルワイヤー 85mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格670円2,432円2,306円1,386円863円1,414円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
JANコード497729287069649772923408474977292341738497729234070049772923409914977292340717
パッケージ幅(mm)4512611511097115
パッケージ高さ(mm)1103412660152126
パッケージ奥行(mm)10135601502330
パッケージ重量(g)4526034034080220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました