ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スーパーベベルワイヤーブラシ 95mm

スーパーベベルワイヤーブラシ 95mm 4977292340847
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円
通常出荷日:3日目

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用したスーパーベベルワイヤーブラシ。【特長】・ワイヤ線の外周をウ...

詳細を確認

型番:

4977292340847
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292340847の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
外径(mm)
95
線径(mm)
0.25
ねじ径
M10×P1.5
最高使用回転数(min-1)
12000
JANコード
4977292340847
パッケージ幅(mm)
126
パッケージ高さ(mm)
34
パッケージ奥行(mm)
135
パッケージ重量(g)
260
適用機種
ディスクグラインダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292340847
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432円
( 2,675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用したスーパーベベルワイヤーブラシ。
【特長】
・ワイヤ線の外周をウレタンで覆っているのでワイヤ折れが少なく長持ちする。
・曲面や凹凸面の研磨に便利な形状。
・使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができる。
・適用機種:ディスクグラインダー。
・ネジ径:M10×P1.5。
・線径:0.25mm。
【用途】
・塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。

商品情報

スーパーベベルワイヤーブラシ (4977292340847)の仕様

スーパーベベルワイヤーブラシの外観

スーパーベベルワイヤーブラシの外観

スーパーベベルワイヤーブラシの外観(ブラシ側)

スーパーベベルワイヤーブラシの外観(ブラシ側)

スーパーベベルワイヤーブラシのパッケージ

スーパーベベルワイヤーブラシのパッケージ

  • 商品サイズ:幅95×高さ34×奥行き95mm
  • 外径:95mm
  • 最高使用回転数:12,000min-1

注意・禁止事項

  • ※ ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用下さい。
  • ※ グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーベベルワイヤーブラシ 95mmの型番4977292340847のページです。 型番4977292340847に関する仕様情報を記載しております。
スーパーベベルワイヤーブラシ 95mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーベベルワイヤーブラシ 95mm
カップワイヤー 75mm
ベベルワイヤー 85mm
セーフティ強力ベベルブラシ 95mm
まとめ買い 電動工具用カップブラシC0.25 外径75mm
電動工具用カップブラシ φ75(外径75mm) 砥粒入ナイロン線
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,432円1,386円1,414円2,338円 -33,124円2,764円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜1日目1日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)957585957575
線径(mm)0.250.250.25-0.271.2
ねじ径M10×P1.5M10×P1.5M10×P1.5M10×P1.5M10(P1.5)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)12000120001200012000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました