ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スーパーカップブラシII

スーパーカップブラシII 4977292341738
通常単価(税別)
2,306円
税込単価
2,537円
通常出荷日:3日目

ワイヤ線の外周をウレタンで覆っているので、ワイヤ折れが少なく長寿命なカップブラシ。【特長】・ワイヤ線と...

詳細を確認

型番:

4977292341738
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292341738の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
ねじ径
M10×P1.5
最高使用回転数(min-1)
12000
六角ボルト寸法(mm)
22
JANコード
4977292341738
パッケージ幅(mm)
115
パッケージ高さ(mm)
126
パッケージ奥行(mm)
60
パッケージ重量(g)
340
適用機種
ディスクグラインダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292341738
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,306円
( 2,537円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワイヤ線の外周をウレタンで覆っているので、ワイヤ折れが少なく長寿命なカップブラシ。
【特長】
・ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくためワイヤ飛散が少なく安全に作業可能。
・平面研磨に最適な形状。
・サイズ:幅75×高さ55×奥行き75mm。
・重量:340g。
・外径:75mm。
【用途】
・適用機種:ディスクグラインダー。
・塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。

商品情報

スーパーカップブラシII 4977292341738の仕様

4977292341738の外観1

4977292341738の外観1

  • ネジ径:M10×P1.5
  • 六角ボルト径:22mm
  • 最高使用回転数:12,000min-1
4977292341738のパッケージ

4977292341738のパッケージ

4977292341738の外観2(底面)

4977292341738の外観2(底面)

注意・禁止事項

  • ※ ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)およびナットのいずれも絶対に装着しないでください。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用ください。
  • ※ グラインダーの安全カバーは絶対に外さないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカップブラシIIの型番4977292341738のページです。 型番4977292341738に関する仕様情報を記載しております。
スーパーカップブラシIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカップブラシII
カップワイヤー 75mm
セーフティ強力ベベルブラシ 95mm
スーパーベベルワイヤーブラシ 95mm
ベベルワイヤー 85mm
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SUN POWER
通常価格2,306円1,386円2,338円 -2,432円1,414円3,068円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目6日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシ
外径(mm)757595958575
ねじ径M10×P1.5M10×P1.5M10×P1.5M10×P1.5M10×P1.5M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)1200012000120001200012000-
六角ボルト寸法(mm)22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました