17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • ホール径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 適応下穴径(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)

通常単価(税別)
1,969円~4,166円
税込単価
2,166円~4,583円
通常出荷日:3日目

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用可能な六角軸ホールブラシ。【特長】・アンカー施工...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

線径

(mm)

ホール径

(mm)

軸長

(mm)

適応下穴径

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

材質

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
50
0.4
8.5
100
8.5
210
9
4977292311106
毛材:白ナイロン66
52
1個
60
0.4
10.5
110
10.5
220
11
4977292311113
毛材:白ナイロン66
62
1個
80
0.4
12.5
160
12.5
270
13
4977292311120
毛材:白ナイロン66
72
1個
80
0.4
14.5
160
14.5
270
15
4977292311137
毛材:白ナイロン66
77
1個
150
0.5
18
250
18
360
18
4977292311144
毛材:白ナイロン66
122
1個
150
0.5
20
250
20
360
20
4977292311151
毛材:白ナイロン66
127
1個
150
0.5
24
300
24
410
24
4977292311168
毛材:白ナイロン66
132
1個
150
0.5
25
300
25
410
25
4977292311175
毛材:白ナイロン66
147
1個
200
0.5
28
350
28
460
28
4977292311182
毛材:白ナイロン66
152
1個
200
0.5
32
400
32
510
32
4977292311199
毛材:白ナイロン66
167
1個
200
0.5
35
400
35
510
35
4977292311205
毛材:白ナイロン66
172
1個
60
0.15
10.5
110
10.5
220
11
4977292311229
毛材:ワイヤー
62
1個
80
0.15
12.5
160
12.5
270
13
4977292311236
毛材:ワイヤー
67
1個
80
0.15
14.5
160
14.5
270
15
4977292311243
毛材:ワイヤー
77
1個
150
0.2
18
250
18
360
18
4977292311250
毛材:ワイヤー
127
1個
150
0.2
20
250
20
360
20
4977292311267
毛材:ワイヤー
137
1個
150
0.2
24
300
24
410
24
4977292311274
毛材:ワイヤー
157
1個
150
0.2
25
300
25
410
25
4977292311281
毛材:ワイヤー
162
1個
200
0.2
28
350
28
460
28
4977292311298
毛材:ワイヤー
187
1個
200
0.2
32
400
32
510
32
4977292311304
毛材:ワイヤー
197
1個
200
0.2
35
400
35
510
35
4977292311311
毛材:ワイヤー
212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
3日目
1,983円
( 2,181円 )
3日目
1,997円
( 2,197円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
2,657円
( 2,923円 )
3日目
2,699円
( 2,969円 )
3日目
2,839円
( 3,123円 )
3日目
2,909円
( 3,200円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目
3,338円
( 3,672円 )
3日目
3,548円
( 3,903円 )
3日目
2,180円
( 2,398円 )
3日目
2,236円
( 2,460円 )
3日目
2,292円
( 2,521円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目
3,134円
( 3,447円 )
3日目
3,450円
( 3,795円 )
3日目
3,492円
( 3,841円 )
3日目
3,647円
( 4,012円 )
3日目
3,871円
( 4,258円 )
3日目
4,166円
( 4,583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用可能な六角軸ホールブラシ。
【特長】
・アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間でできる。
・軸:六角軸6.35mm。
【用途】
・アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。

商品情報

製品仕様

FAN-085の外観

FAN-085の外観

  • サイズ:幅8.5×高さ190×奥行き8.5mm
  • 重量:40g
  • ホール径:8.5mm
  • 適応下穴径:8.5mm
  • ブラシ長:50mm
  • 軸長:100mm
  • 線径:0.4mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-105の外観

FAN-105の外観

  • サイズ:幅10.5×高さ200×奥行き10.5mm
  • 重量:50g
  • ホール径:10.5mm
  • 適応下穴径:10.5mm
  • ブラシ長:60mm
  • 軸長:110mm
  • 線径:0.4mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-125の外観

FAN-125の外観

  • サイズ:幅12.5×高さ250×奥行き12.5mm
  • 重量:60g
  • ホール径:12.5mm
  • 適応下穴径:12.5mm
  • ブラシ長:80mm
  • 軸長:160mm
  • 線径:0.4mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-145の外観

FAN-145の外観

  • サイズ:幅14.5×高さ250×奥行き14.5mm
  • 重量:65g
  • ホール径:14.5mm
  • 適応下穴径:14.5mm
  • ブラシ長:80mm
  • 軸長:160mm
  • 線径:0.4mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-180の外観

FAN-180の外観

  • サイズ:幅18×高さ340×奥行き18mm
  • 重量:110g
  • ホール径:18mm
  • 適応下穴径:18mm
  • ブラシ長:150mm
  • 軸長:250mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-200の外観

FAN-200の外観

  • サイズ:幅20×高さ340×奥行き20mm
  • 重量:115g
  • ホール径:20mm
  • 適応下穴径:20mm
  • ブラシ長:150mm
  • 軸長:250mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-240の外観

FAN-240の外観

  • サイズ:幅24×高さ390×奥行き24mm
  • 重量:120g
  • ホール径:24mm
  • 適応下穴径:24mm
  • ブラシ長:150mm
  • 軸長:300mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-250の外観

FAN-250の外観

  • サイズ:幅25×高さ390×奥行き25mm
  • 重量:135g
  • ホール径:25mm
  • 適応下穴径:25mm
  • ブラシ長:150mm
  • 軸長:300mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-280の外観

FAN-280の外観

  • サイズ:幅28×高さ440×奥行き28mm
  • 重量:140g
  • ホール径:28mm
  • 適応下穴径:28mm
  • ブラシ長:200mm
  • 軸長:350mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
FAN-320の外観

FAN-320の外観

  • サイズ:幅32×高さ490×奥行き32mm
  • 重量:155g
  • ホール径:32mm
  • 適応下穴径:32mm
  • ブラシ長:200mm
  • 軸長:400mm
  • 線径:0.5mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや破損の原因になります。
  • ※ 使用する穴径をご確認の上、サイズを合わせてご使用ください。
  • ※ 作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用ください。
  • ※ ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
  • ※ 回転中にブラシに触れたり、ブラシの脱着を行わないでください。
  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)
六角軸テーパーホールブラシ
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
六角軸ナイロンブラシ荒目
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,969円-2,334円 -2,180円1,526円810円908円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用回転数1000min-11000min-13000min-1(推奨回転数500~1500min-1)3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)-4500rpm
パッケージ幅(mm)50509012032-
仕様六角軸6.35mm六角軸6.35mm不織布バフタイプ、6.35mm六角軸スポンジタイプ、6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト