17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ナイロンブラシ荒目

通常単価(税別)
908円~1,161円
税込単価
999円~1,277円
通常出荷日:3日目

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適な荒目の六角軸ナイロンブラシ。【特長】・6.35mm六角軸な...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
75
90
35
4977292368087
60
3個
50
75
60
4977292368100
60
3個
65
95
70
4977292368124
80
1個
100
120
40
4977292368148
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目
993円
( 1,092円 )
3日目
1,077円
( 1,185円 )
3日目
1,161円
( 1,277円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適な荒目の六角軸ナイロンブラシ。
【特長】
・6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着可能。
・荒目・粒度:80。
・最高使用回転数:4,500rpm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。

商品情報

製品仕様

4977292368087の外観

4977292368087の外観

  • サイズ:幅25×高さ90×奥行き25mm
  • 重量:60g
  • 規格:25mm #80
4977292368100の外観

4977292368100の外観

  • サイズ:幅50×高さ60×奥行き50mm
  • 重量:60g
  • 規格:50mm #80
4977292368124の外観

4977292368124の外観

  • サイズ:幅65×高さ70×奥行き65mm
  • 重量:80g
  • 規格:75mm #80
4977292368148の外観

4977292368148の外観

  • サイズ:幅100×高さ40×奥行き100mm
  • 重量:100g
  • 規格:100mm #80

パッケージ外観

4977292368087のパッケージ

4977292368087のパッケージ

4977292368100のパッケージ

4977292368100のパッケージ

4977292368124のパッケージ

4977292368124のパッケージ

4977292368148のパッケージ

4977292368148のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ナイロンブラシ荒目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ナイロンブラシ荒目
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
六角軸テーパーホールブラシ
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)
ZAKレシプロブラシTC鋼L ZB90-10
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格908円-908円 -2,334円 -810円1,969円 -1,983円
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
最高使用回転数4500rpm4500rpm1000min-1-1000min-1-
仕様6.35mm六角軸-六角軸6.35mm6.35mm六角軸六角軸6.35mm高性能研磨
適用機種電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・インパクトドライバー-電気ドリル・インパクトドライバー-レシプロソー・セーバーソー
目の粗さ荒目細目----
粒度80150----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト