17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

六角軸テーパーホールブラシ

六角軸テーパーホールブラシ
  • STSC-0816
  • STSC-1220
  • STSC-1624
通常単価(税別)
2,3342,545
税込単価
2,5672,800
通常出荷日:3日目

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用可能な六角軸テーパーホールブラシ。【特長】・砥材...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

ホール径

(mm)

適応下穴径

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
0.45
8.0~16.0
8.0~14.0
16
4977292303873
70
1個
0.55
12.0~20.0
12.0~18.0
20
4977292303880
72
1個
0.55
16.0~24.0
16.0~22.0
24
4977292303897
77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
3日目
2,418
( 2,660 )
3日目
2,545
( 2,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用可能な六角軸テーパーホールブラシ。
【特長】
・砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現。
・テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単。
・ブラシ長:80mm。
・軸長:60mm。
・軸:六角軸6.35mm。
・研磨剤:320番。
【用途】
・パイプや鋼板などのバリ取りに最適。

商品情報

製品仕様

STSC-0816の外観

STSC-0816の外観

  • サイズ:幅16×高さ230×奥行き16mm
  • 重量:58g
  • ホール径:8~16mm
  • 適応下穴径:8~14mm
  • 線径:0.45mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
STSC-0816のパッケージ

STSC-0816のパッケージ

STSC-0816の先端形状

STSC-0816の先端形状

STSC-0816の使用例

STSC-0816の使用例

STSC-1220の外観

STSC-1220の外観

  • サイズ:幅20×高さ230×奥行き20mm
  • 重量:60g
  • ホール径:12~20mm
  • 適応下穴径:12~18mm
  • 線径:0.55mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
STSC-1220のパッケージ

STSC-1220のパッケージ

STSC-1220の先端形状

STSC-1220の先端形状

STSC-1624の外観

STSC-1624の外観

  • サイズ:幅24×高さ230×奥行き24mm
  • 重量:65g
  • ホール径:16~24mm
  • 適応下穴径:16~22mm
  • 線径:0.55mm
  • 最高使用回転数:1,000min-1
STSC-1624のパッケージ

STSC-1624のパッケージ

STSC-1624の先端形状

STSC-1624の先端形状

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや破損の原因になります。
  • ※ 使用する穴径をご確認の上、サイズを合わせてご使用ください。
  • ※ 作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用ください。
  • ※ ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
  • ※ 回転中にブラシに触れたり、ブラシの脱着を行わないでください。
  • ※ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸テーパーホールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸テーパーホールブラシ
六角軸ホールブラシ(6.35mm六角軸)
軸付筒型真中ブラシ
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,334-1,969 -740 -1,5262,180810
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシ長(mm)80-----
研磨剤320番-----
最高使用回転数1000min-11000min-1-3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)-
軸長(mm)60-25---
パッケージ幅(mm)5050321209032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト