ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付白毛ブラシ カップ型

軸付白毛ブラシ カップ型 SRB-110
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適なカップ型の軸付白毛ブラシ。【特長】・研磨剤を付けて...

詳細を確認

型番:

SRB-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-110の仕様・寸法情報

許容回転数
30000min-1
軸サイズ(mm)
2.35
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
125
パッケージ奥行(mm)
20
JANコード
4977292494298
材質
白毛
形状
カップ型17mm
パッケージ質量(g)
11
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRB-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適なカップ型の軸付白毛ブラシ。
【特長】
・研磨剤を付けて磨きにも使用可能。
・サイズ:幅17×高さ50×奥行き17mm。
・重量:3g。
【用途】
・フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。

商品情報

軸付白毛ブラシ カップ型 SRB-110の仕様

SRB-110の外観

SRB-110の外観

  • カップ型17mm
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-110のパッケージ

SRB-110のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付白毛ブラシ カップ型の型番SRB-110のページです。 型番SRB-110に関する仕様情報を記載しております。
軸付白毛ブラシ カップ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付白毛ブラシ カップ型
軸付ステンブラシ
軸付筒型真中ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
ZAKレシプロブラシ 豚毛 ZB96-05
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格698円698円740円 -815円 -1,245円810円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
許容回転数30000min-130000min-1----
軸サイズ(mm)2.352.35----
パッケージ幅(mm)454532204232
パッケージ高さ(mm)12512510090180100
パッケージ奥行(mm)20-32202332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました