17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 筒長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付筒型真中ブラシ

通常単価(税別)
740円~1,189円
税込単価
814円~1,308円
通常出荷日:3日目

パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利な軸付筒型真中ブラシ。【特長】・変木・木...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

筒長

JANコード

線丈

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約10
20
4977292332453
25
20
3個
約15
25
4977292332460
30
40
1個
約19
25
4977292332477
30
60
1個
約25
25
4977292332569
30
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
3日目
838円
( 922円 )
3日目
1,049円
( 1,154円 )
3日目
1,189円
( 1,308円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利な軸付筒型真中ブラシ。
【特長】
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけない。
・軸径:6mm。
・軸長:25mm。
・線径:0.15mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・銅・真鍮または木材などの表面研磨、汚れ落とし、バリ取りに最適。

商品情報

製品仕様

4977292332453の外観

4977292332453の外観

  • サイズ:幅22×高さ70×奥行き22mm
  • 重量:20g
  • 直径:約10mm
  • 筒長:20mm
  • 線丈:25mm
4977292332460の外観

4977292332460の外観

  • サイズ:幅26×高さ80×奥行き26mm
  • 重量:40g
  • 直径:約15mm
  • 筒長:25mm
  • 線丈:30mm
4977292332477の外観

4977292332477の外観

  • サイズ:幅26×高さ80×奥行き26mm
  • 重量:60g
  • 直径:約19mm
  • 筒長:25mm
  • 線丈:30mm
4977292332569の外観

4977292332569の外観

  • サイズ:幅26×高さ80×奥行き26mm
  • 重量:120g
  • 直径:約25mm
  • 筒長:25mm
  • 線丈:30mm

パッケージ外観

4977292332453のパッケージ

4977292332453のパッケージ

4977292332460のパッケージ

4977292332460のパッケージ

4977292332477のパッケージ

4977292332477のパッケージ

4977292332569のパッケージ

4977292332569のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付筒型真中ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付筒型真中ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
六角軸テーパーホールブラシ
軸付筒型ブラシ
カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SUN POWER
通常価格740円-815円 -1,338円 -2,334円 -642円 -798円
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜3日目3日目5日目
線径(mm)0.15----0.15
軸径(mm)666-66
軸長(mm)25--60--
パッケージ幅(mm)3220325032-
パッケージ高さ(mm)10090125250--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト